- Áttekintés
- ecomatController
ecomatController: Nagy teljesítményű mobil vezérlők – biztonsági és nem biztonsági
Számos bemenet és kimenet vezérlése, stabil és megbízható csúcsteljesítmény még a legkedvezőtlenebb körülmények között is? Ez nem jelent problémát az ifm ecomatController készülékeinek.
Hőség, hideg, szennyeződés vagy állandó rezgés – a mobil munkagépek gyakran szélsőséges környezeti feltételeknek vannak kitéve. A zord körülmények minden beépített alkatrész számára kihívást jelentenek, az ecomatController számára azonban ez nem jelent problémát. A kompakt és strapabíró fémház optimálisan védi a vezérlőt a külső hatásoktól.
Kívülről tökéletesen védett, a vezérlések belső tulajdonságai is figyelemre méltóak. Míg a nagy teljesítményű 32 bites mikrokontrollerek rendkívül rövid ciklusidőket biztosítanak, a nagy programtárhelynek köszönhetően nincs olyan alkalmazásprogram, amely túl nagy terhelést jelentene. Az ecomatController készülékek a bonyolult algoritmusokat is problémamentesen és megbízhatóan végrehajtják.
TÜV-tanúsítvánnyal rendelkező biztonság – gyorsan és egyszerűen
Az ecomatController összes biztonsági változatát SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) és AgPL d (ISO 25119) szintű funkcionális biztonságra tanúsították. Két független vezérlés – egy a szokásos és egy a biztonsági alkalmazásokhoz – egy készülékben, lehetővé teszi a komplex biztonsági koncepciók egyszerű és hatékony megvalósítását is. A TÜV-tanúsítvánnyal rendelkező biztonsági könyvtárak és funkciómodulok rendelkezésre bocsátásával tovább csökken a biztonsági funkciók programozásával és dokumentálásával járó munka.
Nagy teljesítmény
A beépített 32 bites vezérlővel, nagy memóriájával és CAN-kapcsolódási lehetőségével az ecomatController egy nagy teljesítményű, sokoldalú eszköz.
Robusztus
Rezgés-, nedvesség- és szélsőséges környezeti hőmérsékleteknek ellenálló, valamint magas IP 65 / IP 67 védelmi fokozatának köszönhetően tökéletesen alkalmas mobil gépekben való használatra.
Biztonságos
Változatok biztonságorientált alkalmazásokban való használathoz
Egyszerű
Az emomatController egyszerűen és kényelmesen programozható a CODESYS 3.5 segítségével az IEC 61131-3 szabvány szerint. Ez önmagában is időt takarít meg, de a rendelkezésre álló függvénykönyvtárakkal a hatékonyságnövelés garantált.
Rugalmas
Konfigurálható I/O-portok: digitális, analóg, PWM
Az ecomatController a mobil gép szíve. Akár közvetlenül a gép külső részén, a saját elemében, akár láthatatlanul a kapcsolószekrényben elrejtve, folyamatosan csúcsteljesítményt nyújt. Akár 124 konfigurálható bemenettel és kimenettel rendelkeznek, így komplex alkalmazásokhoz is kiválóan alkalmasak.
A digitális bemenetek és kimenetek mellett minden ecomatController analóg portokkal is rendelkezik. És ha egyszer gyorsan kell cselekedni? Ez nem jelent problémát a strapabíró mobil vezérlők számára – a bemenetek akár 30 kHz-es gyors jelek fogadására is alkalmasak. Annak érdekében, hogy még nagyobb kihívások esetén se történjen semmi baj, minden bemenet és kimenet megbízható védelmet élvez a zavarok és a túlterhelés ellen.
Minden ecomatController több CAN-interfésszel is rendelkezik. Ezen interfészeken keresztül a CANopen protokoll segítségével adatok továbbíthatók decentralizált bemeneti/kimeneti modulokhoz (pl.ioControl) vagy egy strapabíró HMI-hez (pl.ecomatDisplays). A több CAN-interfésznek köszönhetően az ecomatController készülékek gatewayként is használhatók, így például a SAE-J1939 protokollt használó motorok vezérlési és diagnosztikai adatai közvetlenül feldolgozhatók. A két Ethernet-csatlakozón keresztül nemcsak a szerviz- és karbantartási feladatok végezhetők el gyorsan, hanem olyan kiválasztott protokollok is használhatók, mint a TCP/IP, az UDP/IP, a Modbus UDP és a testreszabott CIP-Safety kivonatok.