A „PROFIsafe” átviteli protokollnak köszönhetően szabványos biztonsági érzékelők és aktuátorok is üzemeltethetők IO-Linken keresztül.
Ehhez csak a PROFIsafe-IO-Link-modul szükséges. Ez 8 biztonságos digitális bemenetet (OSSD) és 4 biztonságos kimenetet kínál. A különlegessége: A modul a hardver oldalon egyszerűen az IO-Link segítségével csatlakoztatható egy normál IO-Link masterhez. A speciális PROFIsafe átviteli telegram a normál IO-Link-kommunikáción belül gondoskodik az alagútban vezetett összeköttetésről a biztonsági vezérlőegységgel. Teljesíti a SIL 3 biztonsági szintet az IEC 61508 / EN 61508 szerint és a PL e szintet az EN ISO 13849-1 szerint.
Nagy teljesítményű biztonságos kimenetek
Az L-kódolású M12-csatlakozóhüvelyeken keresztül történő 24 V ellátás lehetővé teszi nagy teljesítményű működtetők csatlakoztatását. A kimenetek PNP- vagy NPN-kapcsolóként konfigurálhatók.