You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Identifikacijski sustavi sustava RFID
  3. Sustav HF, 13,56 MHz

Sustav HF, 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)

Identifikacija u mobilnim strojevima.

Interfejs:
CANopen/CAN J1939

Integriran:
Antena, vrednovanje i CANopen/CAN J1939 interfejs u jednom kompaktnom kućištu M18 ili M30.

Neosjetljiv:
Veći temperaturni raspon od -40 do 85 °C.

Dopušteno:
Homologacija E1.

Robustan:
Optimiziran za uporabu na otvorenom zahvaljujući stupnjevima zaštite IP 67 i IP 69K, otporan na udarce sukladno normi EN60068-2-27, otporan na vibracije sukladno normi EN60068-2-64.

Kompatibilan s:
protokolom CANopen ili J1939, optimiziran za uporabu s ekomatmobilnim (ecomatmobile) upravljačkim uređajima poduzeća ifm.

Kompaktna jedinica sustava RFID prikladna za uporabu s mobilnim strojevima.

Robustna kompaktna jedinica sustava RFID sa CANopen ili CAN J1939 interfejsom razvijena je radi identifikacijskih zadataka u poljoprivrednim strojevima, komunalnim vozilima i građevinskim strojevima.

Automatski otkriva različite priključke i konfigurira odgovarajuće postavke u upravljačkom uređaju.

Automatskom identifikacijom pojednostavljuje se izrada spajanja sustava prilagođenih korisniku. Informacije o intervalima održavanja i vremenu rada mogu se proizvesti i pohraniti automatski jer upravljački uređaj automatski otkriva kada se odvija postavljanje specifičnog stroja i koliko to traje. Prekid rada svodi se na najmanju moguću mjeru pa se proizvodnost povećava.

Identifikacija armature i alata. Time se omogućava otkrivanje i vrednovanje vremena rada i intervala održavanja.

Provjera dovršenosti:
Otkriva se prisutnost različitih alata na odgovarajućoj armaturi.

Otkrivaju se različite vrste armature. Automatska prilagodba uporabnih parametara u upravljačkom uređaju i u radnim uređajima.

Sustav RFID, DTM · 13,56 MHz