You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Identifikacijski sustavi sustava RFID
  2. Sustav LF 125 kHz

Sustav LF 125 kHz (AS-i)

Sustav RFID s integriranim AS-i interfejsom

Identifikacija u usmjeravajućim transporterima.

Sučelje:
AS-Interface

Uključi i pokreni:
Smanjenje troškova i brzo i jednostavno spajanje.

Učinkovit:
Spajanje do 31 čitača sustava RFID na jedan AS-i master.

Siguran:
Visoka pouzdanost očitavanja i kompaktan dizajn.

Odmah spreman za rad:
Nema programiranja za jedinice za učitavanje/pisanje uz AS-i interface.
Pohranjenu vrijednost automatski ustupa transponder prilikom prolaska antene.

Certificiran:
Certifikacija AS-i interfejsa jamči međuoperativnost u tehnologiji automatizacije.

Identifikacijski sustav DTS125 RF poduzeća ifm industrijski je kompatibilan identifikacijski sustav u tehnologiji 125 kHz. To je prvi sustav RFID za AS-i interface na svijetu.

Kompaktne glave za očitavanje/pisanje osim antene uključuju potpuno vrednovanje i interface za AS-i. Dakle, jedinicama se može upravljati izravno na sučelju AS-i i omogućavati prijenos podataka upravljačkom uređaju.

ifm nudi aplikaciju sustavnog rješenja „RFID DTA” radi osobito jednostavnog rukovanja podatcima sustava RFID i komunikacije s mrežama više razine. Preuzimanje i konfiguracija aplikacije obavljaju se putem integriranog web interfejsa, tj. sve se potrebne postavke mogu jednostavno obaviti uporabom internetskog preglednika.

DTS125 u primjeni.
Sustav DTS125 RFID namijenjen je nadzoru proizvodnje u tehnologiji sastavljanja i transportera te sustavima za rukovanje, pakiranje i punjenje.

Sustav je također optimalan izbor za označavanje nosača obradaka.

Uključi i pokreni i za hardver:
Spajanje utikačem M12 ili razvodnom kutijom AS-i.
Sustav DTS125 može se integrirati u mreže AS-i u iznimno kratkom vremenu i odmah je spreman za rad. Osim manjih troškova hardvera, štedi se na vremenu i tijekom spajanja.

Sustav DTS125 RFID omogućava neometani logistički protok na proizvodnoj liniji za prijenose. Svi nosači obradaka mogu se identificirati sustavom RFID. Optički postupci kao što su crtični kodovi eliminirani su zbog teških radnih uvjeta (ulja, metalne krhotine).

Sustav RFID, DTS125 – idealan za rješavanje zadataka u tehnologiji sastavljanja i transportera kao i u automatizaciji rukovanja. Otkriva predmete na prijevoznim sustavima pri brzini kretanja do 0,5 m/s.

Identifikacijske pločice za sustave sastavljanja i transportera.
Robustni transponderi kojima nisu potrebne baterije osobito su prikladni za uporabu u rasponima visoke temperature.

Identifikacijske pločice za sustav RFID AS-i nisu kompatibilne sa sustavom 125 kHz HF za elektroniku za vrednovanje DTE.

Sustav LF-RFID, DTS125 · 125 kHz

Pregled sustava RFID 125 kHz