• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Pregled senzora razine
  2. Inovacije proizvoda
  3. Radarski senzor razine

Radarski senzor razine: precizno praćenje u industrijskim okruženjima

Praćenje razine bez pogrešaka

Radarskim senzorom razine LW2120 precizno se mjere razine tekućih i viskoznih medija do 10 metara visine i bez slijepih područja. Upotrebljava se frekvencija od 80GHz, kojom se omogućavaju stabilni i precizni rezultate mjerenja, čak i ako su u spremniku prisutni para ili kondenzat.

Senzor se uz nastavak za antenu, koji je dostupan kao dodatak, također može upotrebljavati izvan zatvorenih metalnih spremnika, na primjer, na otvorenim kadama. Radarskim mjernim sustavom može se prodrijeti kroz nemetalne zidove, tj. senzorom razine mogu se detektirati čak i razine u plastičnim spremnicima izvana.

Koje su prednosti radarskog senzora razine?

Optimalna izvedba
Tehnologijom od 80GHz omogućava se fokusirano i precizno mjerenje razine čak i u zahtjevnim područjima primjene koje uključuju kondenzaciju, vjetar, paru, sunčevu svjetlost ili temperaturne fluktuacije.
Načelo beskontaktnog mjerenja
Načelom beskontaktnog mjerenja sprječavaju se kvarovi prouzročeni adhezijom medija ili oštećenjem agitatora. Čak ni uvjeti procesa kao što su gustoća, viskoznost, temperatura, tlak i pH ne utječu na mjerenje.
Interferirajuće strukture potisnute su inteligentnim algoritmom
Interferirajuće strukture potisnute su inteligentnim algoritmom svodeći postavljanje parametara na najmanju moguću mjeru i jamčeći pouzdano i neometano mjerenje razine.
Jednostavnim postavljanjem štedi se na troškovima i vremenu
Standardnom tehnologijom povezivanja M12 smanjuju se pogreške tijekom postavljanja. Za postavljanje parametara potrebna je samo jedna vrijednost, što ubrzava i pojednostavnjuje postavljanje.
Fleksibilna upotreba
Uz nastavak za antenu, koji je dostupan kao dodatak, senzor se može upotrebljavati i izvan zatvorenih plastičnih spremnika i iznad otvorenih spremnika.

Područja primjene

Primjer upotrebe – obrada vode

Beskontaktno mjerenje radara u spremnicima

Više od 30 godina EnviroFalk GmbH dizajnira, proizvodi i prodaje čiste i ultračiste sustave vode za širok spektar industrija širom svijeta. Za beskontaktno praćenje razine u spremnicima EnviroFalk upotrebljava radarski senzor razine LW2120.

Senzor može detektirati razine do visine od 10 metara bez slijepih zona i uz milimetarsku razlučivost. Upotrebljava se frekvencija od 80GHz, koja jamči stabilne i precizne rezultate mjerenja, čak i u zatvorenim prostorima. Senzor se uz nastavak za antenu, koji je dostupan kao dodatak, također može upotrebljavati izvan zatvorenih metalnih spremnika, na primjer, na otvorenim kadama ili plastičnim spremnicima.

Standardnom tehnologijom povezivanja M12 jamči se ugradnja bez pogrešaka u roku od nekoliko minuta dok se IO-Linkom postiže praktičnost daljinskog postavljanja i čitanja parametara. Zbog inteligentnog algoritma u jedinici postavljanje parametara IO-Linkom krajnje je jednostavno: Nakon što jednom postavite referentnu visinu, senzor odmah daje točnu razinu IO-Linkom.

U određenim područjima primjena upotrebljavamo radarski senzor umjesto hidrostatskog mjerenja razine. Na primjer, krajnji kupci to zahtijevaju u ultračistom polju, u kojem svaka vijčana veza i svaka mjerna točka predstavljaju potencijalni izvor onečišćenja. U takvim je područjima primjena mjerenje razine pomoću radarskog senzora od prednosti jer je senzor ugrađen izvan poklopca spremnika i ne dolazi u dodir s medijem.

Maximilian Meurer Inženjer za mjerenje i upravljanje u društvu EnviroFALK GmbH

Priključivanje sustava

Dodana vrijednost zahvaljujući IO-Linku

  • Daljinsko održavanje
    Daljinsko održavanje i postavljanje parametara uspostavljenim sustavima sabirnice polja i IO-Linkom
    – Nisu potrebne nadgradnje
    – Ušteda troškova i povećana sigurnost
  • Načelo „priključi i počni s radom”
    Radarski senzor može se brzo i jednostavno konfigurirati IO-Linkom. Potreban je samo jedan parametar.
  • Prijenos podataka bez gubitaka
    IO-Linkom omogućava se prijenos podataka bez gubitaka jer su gubici pri pretvorbi isključeni digitalnom komunikacijom, a vanjski utjecaji, kao što su magnetska polja, nemaju utjecaja na prijenos podataka.

Najčešće postavljana pitanja