- Pregled senzora razine
- Senzori razine točke LM
Senzori razine točke tipa LM
Senzori razine točke serije LM pružaju pouzdano rješenje za nadzor razine u širokom rasponu primjena. Bilo da se upotrebljavaju za sprječavanje prelijevanja, otkrivanje propuštanja ili zaštitu od rada, senzori dosljedno pružaju visoku razinu točnosti i sigurnosti.
Kako bi se zadovoljili različiti zahtjevi, dostupne su varijante za industrijska okruženja i higijenske primjene. Senzori pouzdano otkrivaju širok spektar medija - od tekućina i ulja na bazi vode do praha – neovisno o tome je li medij tekuć, krut ili viskozan.
Pouzdana alternativa vilicama za uštimavanje
Konvencionalne vibrirajuće vilice brzo dosežu svoje granice s viskoznim ili ljepljivim medijima. Nakupljanje može iskriviti rezultate mjerenja i uzrokovati nepravilno prebacivanje. Glatko zaobljeni vrh za mjerenje senzora LM minimizira nakupljanje od samog početka i pouzdano suzbija sve preostale naslage. To čini mjerenje preciznim, čak i u zahtjevnim uvjetima postupka.
Pouzdana diferencijacija medija
S dva neovisno programabilna izlaza za prebacivanje, senzor pouzdano razlikuje različite medije. To omogućuje rano otkrivanje propuštanja u primjenama, kao što su izmjenjivači topline – na primjer, kada voda uđe u krug ulja. Ta precizna diferencijacija povećava pouzdanost postupka i sprječava posljedična oštećenja.
Brza i fleksibilna integracija
Različite inačice uređaja s različitim duljinama ugradnje i procesnim prilagodnicima omogućuju jednostavnu i fleksibilnu integraciju u gotovo svaki sustav. Inačice uređaja tvornički su postavljene za specifične medije poput vode ili ulja, što značajno smanjuje vrijeme ugradnje.
Dizajn primjeren industriji
Svi senzori sadrže robusno kućište od nehrđajućeg čelika. Inačice LMC i LMT opremljene su izdržljivim vrhom PEEK, dok inačica LMH sadrži keramički vrh koji pouzdano podnosi temperature do 250 °C.
Senzor je neosjetljiv na naslage na svojoj površini. Nepravilno prebacivanje koje bi moglo dovesti do prelijevanja spremnika ili rada pumpe na suho pouzdano se sprječava učinkovitim sprječavanjem naslaga.
Usporedba proizvoda
| LMT | LMH | LMC | |
|---|---|---|---|
| Područje primjene | Industrijske i higijenske primjene | Industrijske i higijenske primjene | Industrijske primjene |
| Koncept brtvljenja | Higijenski metal PEEK | Higijenski O-prsten (dostupan zasebno) |
Stražnja ravna brtva |
| Postavljanje unaprijed | Mediji na bazi vode, viskozni mediji i ulja | Mediji na bazi vode i ulja |
Hidrirani mediji |
| Maks. temperatura medija | 100 °C do 150 °C za 1 h |
250 °C | 100 °C |
| Integrirano mjerenje temperature | |||
| Suzbijanje naslaga | |||
| Materijal vrha za mjerenje | PEEK | Keramika (99,97 %) | PEEK |
| Odobrenja | FDA, EHEDG, 3A, KTW/W270, EZ 1935/2004, ACS, Reg31, FCM | FDA, EHEDG, 3A, FCM, ADI Free, USP Class VI, ASME-BPE, CRN, cULus | DNV |
Sprječavanje prelijevanja
Kako bi se spriječilo prelijevanje spremnika i kontejnera, senzori razine točke mogu se ugraditi na različitim visinama. Dovod medija zaustavlja se čim gornji senzor razine reagira, a nastavlja se kada razina padne na donji senzor. To pruža kontinuiranu kontrolu postupka, sprječavajući prelijevanje ili pražnjenje spremnika i održavajući siguran rad.
Senzori su neosjetljivi na naslage i pouzdano rade, čak i u zahtjevnim uvjetima, doprinoseći učinkovitim postupcima.
Zaštita od rada na suho
Kako bi se pružio pouzdan rad i dugi vijek trajanja pumpi, treba izbjegavati rad na suho. Upravo tu senzori razine točke pružaju jednostavno i učinkovito rješenje: Čim vrh za mjerenje više nije prekriven medijem, senzor to otkriva i šalje signal za automatsko isključivanje pumpe. To sprječava oštećenja uzrokovana radom na suho i produžuje vijek trajanja sustava.
Nakon što je ponovno prisutna dovoljna količina medija i senzor je potpuno prigušen, pumpa se ponovno pokreće. To omogućuje siguran i nesmetan rad.
Otkrivanje propuštanja
Senzori razine točke tipa LM mogu podržati rano otkrivanje propuštanja u zatvorenim sustavima. Ako, na primjer, dođe do propuštanja u izmjenjivačima topline, voda može ući u inače zatvoreni krug ulja. S dva neovisno programabilna izlaza za prebacivanje, senzor pouzdano razlikuje različite medije, što omogućuje otkrivanje i rješavanje propuštanja u ranoj fazi.