Senzor za neprekidno praćenje razine
LW2120
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
Senzor za neprekidno praćenje razine
LW2120
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
- Frekvencija od 80 GHz omogućuje mjerenje razine milimetarskom preciznošću do 10 metara
- Beskontaktno mjerno načelo: bez kvarova zbog naslaga ili istrošenosti
- Izravno mjerenje ili mjerenje kroz nemetalne zidove
- Jednostavno postavljanje i rad bez održavanja
- Daljinsko postavljanje parametara senzora i praćenje razine putem priključka na IT sustav
- Intuitivno postavljanje i vizualizacija izmjerenih podataka pomoću softvera ifm Vision Assistant
Za početno postavljanje potrebni su glavni uređaj poveznice IO-Link i programska podrška za postavljanje parametara (npr. moneo ili LR DEVICE). Za visoke temperature postupka: Temperatura na procesnom priključku jest odlučujuća. Stvarna temperatura medija može biti viša. uporaba u skladu sa zahtjevima FDA-a samo u kombinaciji s higijenskim prilagodnikom
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Procesni priključak | G 1 Aseptoflex Vario |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |
---|---|---|
Dielektrična konstanta medija | ≥ 2 | |
Preporućeni mediji | Voda; mediji na bazi vode | |
Temperatura postupka [°C] | -40...150; (pogledajte dijagram i bilješku pod „napomenama“) | |
Maks. brzina promjene razine [mm/s] | 200 | |
Snaga tlaka [bar] | 8 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
|
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 | |
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 8 | |
Radijsko odobrenje za | EU/RED; Ujedinjena Kraljevina; Južna Koreja; SAD; Kanada; Australija; Novi Zeland; Vijetnam; Singapur | |
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 80 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 15 |
Princip mjerenja | FMCW (tehnologija od 80 GHz); raspon frekvencije 77 – 81 Hz |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 1; (2 prigodno za parametrizaciju) |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 50 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20, invertno; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 43,5 * (Ub – 18) + 600 Ω |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] | 10; (pogledajte dijagram:) |
---|---|
Frekvencija mjerenja [Hz] | > 3 |
Točnost / odstupanja
Preciznost |
|
|
---|---|---|
Rezolucija [mm] | 1 | |
Nulti signal (struja) [mA] | 3,8 | |
Puni signal (struja) [mA] | 20,5 | |
Pomak temperature po 10 K | ± 1 mm |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | 330 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A) | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 1 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 6 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...90 | |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 330 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 723,8 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; FKM; FVMQ |
Materijali u kontaktu s medijima | PTFE; EPDM; FVMQ kad se upotrebljava bez prilagodnika Aseptoflex Vario |
Procesni priključak | G 1 Aseptoflex Vario |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | < 0,76 |
Opaske
Upute | Za početno postavljanje potrebni su glavni uređaj poveznice IO-Link i programska podrška za postavljanje parametara (npr. moneo ili LR DEVICE).; Za visoke temperature postupka: Temperatura na procesnom priključku jest odlučujuća. Stvarna temperatura medija može biti viša.; uporaba u skladu sa zahtjevima FDA-a samo u kombinaciji s higijenskim prilagodnikom |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
Kut zračenja
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|