• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες κραδασμών
  2. Ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης και αισθητήρες επιτάχυνσης
  3. Ενσωμάτωση

Ενσωμάτωση ηλεκτρονικού συστήματος διάγνωσης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού συστήματος διάγνωσης και των αισθητήρων επιτάχυνσης καθώς και τη συγκέντρωση των συλλεγμένων δεδομένων ώστε να είναι διαθέσιμα σε άλλα συνδεδεμένα συστήματα.

Το λογισμικό παραμετροποίησης VES σας υποστηρίζει με την παραμετροποίηση, την επιτήρηση και την ανάλυση του ηλεκτρονικού συστήματος διάγνωσης. Η πλατφόρμα IIoT moneo της ifm μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ολοκληρωμένη επιτήρηση εγκαταστάσεων. Μάθετε περισσότερα!

Διακομιστής VSE OPC UA

Με τον διακομιστή VSE OPC UA, μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε τα δεδομένα από το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης στο επίπεδο IT χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού. Αυτό καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες ανάλυσης κραδασμών για την επιτήρηση εγκαταστάσεων βάσει λογισμικού και τη βελτιστοποίηση των διεργασιών σε συστήματα υψηλότερου επιπέδου. Για την επεξεργασία των δεδομένων απαιτείται ξεχωριστή μονάδα client.

Λογισμικό παραμετροποίησης VES004

Το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE έχει διαμορφωθεί με το δωρεάν εργαλείο λογισμικού VES004:

  • Διαμόρφωση δικτύου και ασφάλειας
  • Διαμόρφωση εισόδων και εξόδων
  • Λειτουργία μέτρησης / παραμετροποίηση αντικειμένων
  • Χαρτογράφηση αντικειμένων διαύλου πεδίου
  • Ανάγνωση πρωτογενών και παρελθοντικών δεδομένων

Το VES004 περιλαμβάνει επίσης λειτουργίες επιτήρησης και ανάλυσης για στοχευμένη διαμόρφωση και ανάλυση της βασικής αιτίας:

  • Επιτήρηση αντικειμένων
  • Ανάλυση φάσματος
  • Ανάλυση περιβάλλουσας καμπύλης
  • Ανάλυση τομέα χρόνου
  • Εξαγωγή δεδομένων

Application Package Assistant (APA)

Το Application Package Assistant είναι ένα δωρεάν λογισμικό που συνδυάζει τυπικές λειτουργίες του λογισμικού παραμετροποίησης VES004 και του ηλεκτρονικού συστήματος διάγνωσης VSE και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό σέρβις ως επεκτάσιμη λύση.

Ρύθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος διάγνωσης VSExxx για μία λύση εφαρμογής:

  1. Φόρτωση του αρχείου συνόλου παραμέτρων στο ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης
  2. Δοκιμή σήματος των αισθητήρων που συνδέονται με το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης
  3. Διαμόρφωση ορίων και συμπεριφοράς συναγερμού
  4. Δημιουργήστε ένα αρχείο υπηρεσίας για σκοπούς ανάλυσης και σέρβις.

Το εργαλείο APA μπορεί να μεταφορτωθεί από την ενότητα λήψης των συσκευών VSE.

moneo RTM

Με την πλατφόρμα IIoT moneo, ειδικά με το moneo RTM, η ifm προσφέρει ένα έτοιμο για χρήση, ισχυρό λογισμικό επιτήρησης κατάστασης. Το moneo RTM χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση πλήρως εξατομικευμένων πινάκων εργαλείων για ολοκληρωμένη επιτήρηση της εγκατάστασης και παρουσίαση όλων των σημαντικών δεδομένων διεργασίας.

Σε περίπτωση ζημιάς, αποστέλλεται απευθείας στον χρήστη ένα μήνυμα συναγερμού. Αυτό επιτρέπει την ταχεία αντίδραση και την αποφυγή μιας πιθανής ολικής βλάβης. Με την προσθήκη RTM Advanced Analysis Vibration, οι καταγραφές ακατέργαστων δεδομένων του VSE που ενεργοποιούνται από το moneo RTM μπορούν να απεικονιστούν στον τομέα χρόνου και να διαγνωστεί η βασική αιτία της ζημιάς.

Γνωρίστε το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE και την πλατφόρμα IIoT moneo σε αυτό το παράδειγμα εφαρμογής σε διαχωριστήρα.

ifm edgeDevice

Θα θέλατε να μεταφέρετε απρόσκοπτα δεδομένα κατάστασης από το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE σε οποιαδήποτε υποδομή IIoT; Η ανταλλαγή δεδομένων πρέπει να λειτουργεί με μία πλατφόρμα cloud ή εσωτερικής εγκατάστασης; Όλα αυτά μπορούν να διεκπεραιωθούν με τις συσκευές IIoT edgeDevice της ifm.