Εφαρμογές για ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης
Τα ακόλουθα παραδείγματα εφαρμογών περιγράφουν τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος διάγνωσης σε συστήματα που είναι απαραίτητα σε διάφορους κλάδους. Από εργαλειομηχανές, διαχωριστήρες και συμπιεστές έως συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης, δονούμενους μεταφορείς και συστήματα πλήρωσης – αυτά τα μηχανήματα πρέπει να λειτουργούν αξιόπιστα και αποτελεσματικά ακόμα και στις πιο σκληρές συνθήκες λειτουργίας.
Η επιτήρηση της κατάστασης είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή δαπανηρών χρόνων διακοπής λειτουργίας και υποβάθμισης της ποιότητας. Χάρη στους αισθητήρες κραδασμών υψηλής ανάλυσης, το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE επιτρέπει την επακριβή επιτήρηση της κατάστασης των μηχανών, μειώνοντας σημαντικά τον απρογραμμάτιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας και τις επακόλουθες ζημιές.
Εργαλειομηχανές
Κατά τη μηχανική κατεργασία μεταλλικών μπλοκ, δημιουργούνται υψηλές δυνάμεις διεργασίας. Ταυτόχρονα, τα μηχανήματα πρέπει να επιτυγχάνουν υψηλές ταχύτητες μηχανικής κατεργασίας και σταθερά υψηλή ποιότητα παραγωγής. Οι ζημιές σε αρχικό στάδιο έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κατάσταση των εξαρτημάτων των μηχανών και των εργαλείων καθώς και στην ποιότητα του προϊόντος.
Οι αισθητήρες κραδασμών της σειράς VSA ή VSM σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE μπορούν να ανιχνεύουν τέτοιες ζημιές σε πρώιμο στάδιο και να τις γνωστοποιούν στον συντομότερο δυνατό χρόνο.
Η δυναμική παρακολούθηση διαφόρων συνθηκών επιτρέπει την αξιόπιστη επιτήρηση της κατάστασης των διεργασιών και των μηχανών. Η αυξημένη ανισορροπία, η φθορά εργαλείων, τα έδρανα του κύριου άξονα και οι ξαφνικές κρούσεις λόγω σύγκρουσης μπορούν να παρακολουθούνται με ακρίβεια, αποτρέποντας δαπανηρές επακόλουθες ζημιές. Επιτυγχάνοντας γρήγορο χρόνο απόκρισης 1 ms, το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημά σας. Μέσω της ευέλικτης ενσωμάτωσης με τυπικές διασυνδέσεις διαύλου πεδίου, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη αλληλεπίδραση μεταξύ του ηλεκτρονικού συστήματος διάγνωσης και του ελεγκτή του μηχανήματος. Το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης έχει σχεδιαστεί για ολοκληρωμένη επιτήρηση κατάστασης, επιτήρηση διεργασιών και αξιόπιστη προστασία εργαλειομηχανών.
Φυγόκεντροι διαχωριστήρες
Οι φυγόκεντροι διαχωριστήρες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την καθίζηση και τον διαχωρισμό στερεών σωματιδίων ή αιωρούμενων στερεών από υγρά. Οι διαχωριστήρες απαντώνται σε πολλές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας λυμάτων, των τροφίμων και ποτών, της χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας, καθώς και στη βαριά βιομηχανία (πετρέλαιο και αέριο, εξόρυξη και ορυκτά).
Οι διαχωριστήρες υπόκεινται σε πολλές διαφορετικές συχνότητες κραδασμών (ανισορροπία, συχνότητες εδράνων, συχνότητες γραναζιών, κραδασμοί υγρών, κραδασμοί που σχετίζονται με τη διεργασία και συντονισμοί μηχανής), οι οποίες ανιχνεύονται από αισθητήρες κραδασμών στο μηχάνημα και αναλύονται, διαχωρίζονται και παρακολουθούνται δυναμικά από το υψηλής ανάλυσης ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE με βάση τις σχετικές καταστάσεις της διεργασίας.
Βιδωτοί και παλινδρομικοί συμπιεστές
Οι βιδωτοί και οι παλινδρομικοί συμπιεστές είναι μηχανικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση αερίου ή ατμού με βάση την ογκομετρική αρχή για να αυξάνεται η πίεση. Είναι απαραίτητοι σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας και χρησιμοποιούνται για στοχευμένη παροχή πεπιεσμένου αέρα, συμπίεση ψυκτικού, μεταφορά αερίου (π.χ. αμμωνία) και πολλές άλλες διεργασίες παραγωγής. Συνήθως, αυτοί οι τύποι συμπιεστών έχουν μεταβλητές παραμέτρους (ταχύτητα, ρυθμός ροής, ονομαστική πίεση, όγκος εισαγωγής, μέση θερμοκρασία, έξοδος) και σύνθετες κινηματικές διατάξεις (ηλεκτροκινητήρας, πολλαπλές βαθμίδες μετάδοσης, βίδες/έμβολα, βαλβίδες εξόδου) και είναι σταθερά ενσωματωμένοι σε σύνθετα συστήματα. Αυτές οι συνθήκες λειτουργίας των παλινδρομικών και των βιδωτών συμπιεστών αποτελούν σημαντική πρόκληση για την αξιόπιστη επιτήρηση κατάστασης.
Το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE μπορεί να παρακολουθεί δυναμικά την αυξημένη ανισορροπία, τη ζημιά στα δόντια γραναζιών, τη ζημιά σε έδρανα ή την αυξημένη τριβή μεταλλικών εξαρτημάτων. Χάρη στις αναλογικές εισόδους του VSE, τα υπάρχοντα σήματα πίεσης ή ροής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικές μεταβλητές για υποστήριξη της λειτουργίας επιτήρησης. Με μετατροπείς ρεύματος (ZJF056), το ρεύμα του κινητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνθήκη ενεργοποίησης για μία αλλαγή φορτίου. Με ένα τυποποιημένο σήμα εξόδου 4-20 mA, αυτοί οι μετατροπείς ρεύματος μπορούν να συνδεθούν στις αναλογικές εισόδους του VSE καθιστώντας εφικτή την επιτήρηση κραδασμών ανάλογα με το φορτίο. Το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση και την αξιολόγηση των κραδασμών σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ISO 20816-3/-7, ISO 7919-3 και VDI 3836.
Κιβώτια μετάδοσης κίνησης
Τα κιβώτια μετάδοσης κίνησης είναι απαραίτητα στη βιομηχανία και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία σχεδόν όλων των συστημάτων. Τα κιβώτια μετάδοσης κίνησης είναι μηχανικά ή ηλεκτρομηχανικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούν μια κινηματική διάταξη για να μεταφέρουν και να αυξάνουν ή να μειώνουν την ταχύτητα και τη ροπή κινητήρων ή συστημάτων κίνησης.
Η κινηματική αλληλεπίδραση, οι μηχανικές δυνάμεις, οι διάφοροι άξονες και οι βάσεις των εδράνων μπορεί να θέσουν προκλήσεις στην ανάλυση των κραδασμών. Το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE μπορεί να παρακολουθεί δυναμικά τις διάφορες σχέσεις μετάδοσης. Επιπλέον, επιμέρους στοιχεία μπορούν να παρακολουθούνται εύκολα και αξιόπιστα με μεθόδους στενοζωνικής ανάλυσης.
Συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης
Τα αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης (ASRS) είναι οχήματα μεταφοράς που κινούνται σε ράγες και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αντικειμένων σε αποθήκες με ράφια και για τη γεφύρωση κάθετων αποστάσεων.
Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί κίνησης, οι οδηγοί και οι κύλινδροι εκτροπής των δομών στήριξης εκτίθενται σε υψηλά δυναμικά φορτία και, επομένως, σε πιθανές ζημιές. Ο μη προγραμματισμένος χρόνος διακοπής λειτουργίας μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ροή των προϊόντων και να οδηγήσει σε υψηλό κόστος παρακολούθησης λόγω διαταραχών.
Η δυνατότητα εκτέλεσης δυναμικής επιτήρησης με βοηθητικές μεταβλητές, όπως η ταχύτητα ή τα οπτικά σήματα ενεργοποίησης, αποτελεί ουσιαστικό χαρακτηριστικό μιας αξιόπιστης λύσης για την επιτήρηση κατάστασης των ASRS, καθιστώντας το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE το τέλειο εργαλείο για την εργασία.
Διαλογείς με σταυρωτούς ιμάντες
Οι διαλογείς με σταυρωτούς ιμάντες προσφέρουν υψηλή απόδοση σε σύγχρονα κέντρα εφοδιαστικής και διανομής, ταξινομώντας χιλιάδες δέματα αποτελεσματικά, με ταχύτητα και ακρίβεια.
Οποιαδήποτε απροσδόκητη αστοχία κατά τις περιόδους αιχμής (όπως τα Χριστούγεννα ή οι εβδομάδες προωθητικών ενεργειών) μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλους χρόνους παράδοσης και διακοπές ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού, προκαλώντας τελικά σημαντικές οικονομικές απώλειες.
Το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE μπορεί να ενεργοποιεί μία έκτακτη απενεργοποίηση μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου προτού προκληθεί ξαφνική παράπλευρη ζημιά στα μεταφερόμενα προϊόντα ή τα βαγονέτα.
Δονούμενοι μεταφορείς
Οι δονούμενοι μεταφορείς ή διαλογείς χρησιμοποιούνται για τη διαλογή και την ταξινόμηση στερεών υλικών (πέτρα, ορυκτά, απόβλητα, κτλ.).
Οι μηχανές τίθενται σε κυκλική κίνηση με δόνηση εξοπλισμού, γραναζιών και κινητήριων μονάδων, το οποίο τις υποβάλλει σε τεράστιες δυνάμεις. Η επιτήρηση της κατάστασης είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση μιας αξιόπιστης διεργασίας και την αποφυγή απρογραμμάτιστων χρόνων διακοπής λειτουργίας λόγω υπερφόρτωσης. Η υψηλή καταπόνηση υλικού ή τα σπασμένα στοιχεία ελατηρίων έχουν άμεση επίδραση στη δομή των μηχανημάτων, προκαλούν φυσικούς συντονισμούς και οδηγούν σε δαπανηρές επακόλουθες ζημιές.
Η δυναμική επιτήρηση των διαφόρων συνθηκών διεργασίας και οι ειδικές συχνότητες λειτουργίας σε συνδυασμό με μια ισχυρή σύνδεση δικτύου με τον ελεγκτή του μηχανήματος καθιστούν το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE την απόλυτη επιλογή σε τέτοιες εφαρμογές.
Συστήματα πλήρωσης και γραμμές εμφιάλωσης
Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας, όπως και οι βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής, όπως τα συστήματα πλήρωσης.
Αποτελούνται βασικά από έναν κινητήρα μετάδοσης κίνησης, ένα ή πολλαπλά γρανάζια ατέρμονα κοχλία, έναν αστεροειδή τροχό και διάφορους άξονες μετάδοσης κίνησης με πολλαπλά έδρανα.
Η ανάλυση σε πραγματικό χρόνο με συγκεκριμένη συχνότητα στο εσωτερικό του ηλεκτρονικού συστήματος διάγνωσης της ifm επιτρέπει τη στοχευμένη παρακολούθηση αυτού του σημαντικού μηχανήματος. Οι θόρυβοι διεργασιών που προκαλούνται από τη σύγκρουση δοχείων ή φιαλών δεν επηρεάζουν τη λειτουργία μέτρησης, ούτε οι δυναμικές ταχύτητες των διαφόρων αξόνων μετάδοσης κίνησης.
Βιομηχανικοί αναδευτήρες
Οι βιομηχανικοί αναδευτήρες είναι ευέλικτες συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς, για παράδειγμα για την ανάμειξη υγρών ή τον τεμαχισμό στερεών υλικών. Συνήθως χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στην παραγωγή μπαταριών, στην επεξεργασία λυμάτων και σε άλλους χημικούς και φαρμακευτικούς τομείς.
Τα ετερογενή υλικά μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές κατανομές φορτίου, οι οποίες μπορούν γρήγορα να εξελιχθούν σε ανισορροπία του στοιχείου ανάμειξης. Το υψηλό φορτίο που προκαλείται από τη διαδικασία ανάμειξης μπορεί επίσης να επηρεάσει άμεσα τα έδρανα κύλισης και τα γρανάζια κίνησης και να βλάψει το μηχάνημα μακροπρόθεσμα. Ειδικότερα στη βιομηχανία τροφίμων, τα φθαρμένα στοιχεία ανάμειξης ή τα μη στεγανά στεγανοποιητικά αξόνων μπορεί να οδηγήσουν σε ξένα σώματα στο προϊόν. Έτσι, η επιτήρηση της κατάστασης δεν είναι μόνο απαραίτητη για την αξιολόγηση της εύρυθμης λειτουργίας των μηχανών, αλλά και για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων.
Μηχανές τεμαχισμού και φρεζαρίσματος
Οι μηχανές τεμαχισμού και φρεζαρίσματος χρησιμοποιούνται για τη θραύση προϊόντων ή πρώτων υλών σε μικρότερα κομμάτια. Αυτά τα μηχανήματα συχνά αποτελούν σημεία συμφόρησης στις βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου, ανακύκλωσης και πλαστικών, αλλά και στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα χυτήρια.
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι, όπως σφυρόμυλοι, τεμαχιστές ή θραυστήρες, οι οποίοι υπόκεινται χαρακτηριστικά σε πολύ υψηλές δυνάμεις και φορτία. Τα δομικά στοιχεία των μηχανών, συμπεριλαμβανομένων των εδράνων κυλίνδρων, των αξόνων και των μειωτήρων, επηρεάζονται συνεχώς από αυτές τις δυνάμεις.
Εδώ, το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE αναλαμβάνει βασικές λειτουργίες για την καταστολή των υψηλών κραδασμών που προκαλούνται από τη διεργασία. Ειδικά η στενοζωνική επιτήρηση και οι ενεργοποιούμενες μετρήσεις προσφέρουν ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα σε αυτές τις εφαρμογές.
Επιτήρηση αντλίας
Οι απρογραμμάτιστοι χρόνοι διακοπής λειτουργίας λόγω κακής ευθυγράμμισης, σπηλαίωσης, ζημιάς στα έδρανα ή αυξημένης τριβής μπορούν να ανιχνευθούν αξιόπιστα από τα συστήματα ανίχνευσης κραδασμών της ifm. Είτε η αντλία χρησιμοποιείται σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης (VSP01A) στη χημική βιομηχανία, είτε ως υποβρύχια αντλία (VSP004) στη βιομηχανία εξόρυξης – έχουμε τη σωστή λύση για κάθε εφαρμογή.