- Αισθητήρες κραδασμών
- Ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης και αισθητήρες επιτάχυνσης
Ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης και αισθητήρες επιτάχυνσης
Το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE είναι μία προγραμματιζόμενη μονάδα αξιολόγησης για έως και 4 δυναμικά σήματα δόνησης, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα στο επίπεδο αυτοματισμού και ελέγχου ως μία online λύση επιτήρησης κατάστασης. Ολόκληρη η ευφυΐα ενσωματώνεται σε μία συσκευή, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του υπολογιστικού άκρου ακριβώς εκεί που χρειάζεται.
Με τις ευέλικτα διαμορφώσιμες παραμέτρους κατάστασης, το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE μπορεί να εκτελεί μεμονωμένες εργασίες επιτήρησης στους τομείς χρόνου και συχνότητας και να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Από τον αισθητήρα στο σύστημα ERP
Περαιτέρω βοηθητικά σήματα (π.χ. ταχύτητα, πίεση, θερμοκρασία) μπορούν να προστεθούν μέσω αναλογικών εισόδων για να παρέχουν στο ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για αξιόπιστη και ευέλικτη επιτήρηση ενός συγκεκριμένου μηχανήματος ή εφαρμογής.
Η αμφίδρομη επικοινωνία μέσω Ethernet TCP/IP (π.χ. OPC UA) και οι τυπικές διασυνδέσεις διαύλου πεδίου (Profinet, Modbus TCP, EtherCAT και EtherNet/IP) εγγυώνται τη μέγιστη αλληλεπίδραση μεταξύ ηλεκτρονικού συστήματος διάγνωσης και μηχανήματος.
Προϊόντα
Οι αισθητήρες επιτάχυνσης μετρούν τις δυναμικές δυνάμεις στην επιφάνεια του μηχανήματος και παρέχουν το πρωτογενές σήμα για την ακόλουθη επιτήρηση κραδασμών ή διάγνωση κραδασμών, π.χ. χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE.
Αισθητήρες επιτάχυνσης VSA / VSP
Στιβαροί αισθητήρες επιτάχυνσης σε διαφορετικά περιβλήματα σειρών VSA ή VSP, κατάλληλοι για τοποθέτηση ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία. Διάφορα εύρη μέτρησης με έξοδο τάσης (100 mV/g) ή ρεύματος (0...10 mA). Σύνδεση σε ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE.
Αισθητήρες επιτάχυνσης VSA
Απρόσκοπτη λειτουργία σε περίπτωση γρήγορης κίνησης ή επίδρασης υψηλών δυνάμεων.
Ενσωματωμένος αυτοέλεγχος για μόνιμη ασφάλεια.
Εγγενώς ασφαλής αισθητήρας επιτάχυνσης σειράς VSP0xA
Για μέτρηση κραδασμών σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.
Σύνδεση σε ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE που είναι εγκατεστημένο έξω από την ζώνη ATEX μέσω φράγματος ασφαλείας.
Αισθητήρες επιτάχυνσης VSM
Αισθητήρες επιτάχυνσης πολλαπλών αξόνων με τσιπ MEMS και έξοδο τάσης IEPE, ανιχνεύουν επίσης κραδασμούς στην αξονική και ακτινική κατεύθυνση.
Επισκόπηση των προσαρμογέων τοποθέτησης
| VSA001 | VSA002 | VSA004 VSA005 |
VSA006 | VSA007 | VSA008 | VSA101 VSA201 |
VSA204 VSA205 |
VSM101 | VSM102 | VSM103 VSM104 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30448 | Μαγνητικός προσαρμογέας M8 | |||||||||||
| E30091 | Μαγνητικός προσαρμογέας M5 | |||||||||||
| E30449 | Μαγνητικός προσαρμογέας ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30471 | Αυτοκόλλητος προσαρμογέας Μ8 90° | |||||||||||
| E30472 | Αυτοκόλλητος προσαρμογέας ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30473 | Αυτοκόλλητος προσαρμογέας Μ8 | |||||||||||
| E30474 | Αυτοκόλλητος προσαρμογέας ¼-28 UNF | |||||||||||
| E30475 | Αυτοκόλλητος προσαρμογέας Μ5 | |||||||||||
| E30468 | Προσαρμογέας τοποθέτησης M5 / M8 - Ø 12,5 | |||||||||||
| E30469 | Προσαρμογέας τοποθέτησης M5 / M8 - Ø 8,5 | |||||||||||
| E30493 | Προσαρμογέας τοποθέτησης M8 - Ø 12,5 | |||||||||||
| E30494 | Προσαρμογέας τοποθέτησης M16 | |||||||||||
| E30495 | Προσαρμογέας τοποθέτησης M8 | |||||||||||
| E30539 | Βιδωτός προσαρμογέας M5-M10 | |||||||||||
| E30534 | Βιδωτός προσαρμογέας M5-M12 | |||||||||||
| E30540 | Βιδωτός προσαρμογέας M5-M16 | |||||||||||
| E30535 | Βιδωτός προσαρμογέας M5-M20 | |||||||||||
| E30536 | Βιδωτός προσαρμογέας M8-M12 | |||||||||||
| E30537 | Βιδωτός προσαρμογέας M8-M16 | |||||||||||
| E30538 | Βιδωτός προσαρμογέας M8-M20 |
| VSP001 | VSP003 VSP004 |
VSP01A VSP02A |
||
|---|---|---|---|---|
| E30448 | Μαγνητικός προσαρμογέας M8 | |||
| E30449 | Μαγνητικός προσαρμογέας ¼"-28 UNF | |||
| E30471 | Αυτοκόλλητος προσαρμογέας Μ8 90° | |||
| E30472 | Αυτοκόλλητος προσαρμογέας ¼"-28 UNF | |||
| E30473 | Αυτοκόλλητος προσαρμογέας Μ8 | |||
| E30474 | Αυτοκόλλητος προσαρμογέας ¼-28 UNF | |||
| E30468 | Προσαρμογέας τοποθέτησης M5 / M8 - Ø 12,5 | |||
| E30469 | Προσαρμογέας τοποθέτησης M5 / M8 - Ø 8,5 | |||
| E30493 | Προσαρμογέας τοποθέτησης M8 - Ø 12,5 | |||
| E30495 | Προσαρμογέας τοποθέτησης M8 | |||
| E30536 | Βιδωτός προσαρμογέας M8-M12 | |||
| E30537 | Βιδωτός προσαρμογέας M8-M16 | |||
| E30538 | Βιδωτός προσαρμογέας M8-M20 |