• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες κραδασμών
  2. Αισθητήρας κραδασμών τριών αξόνων με CANopen

Αισθητήρας επιτήρησης κατάστασης με CANopen

Τι θα γινόταν αν η μηχανή σας είχε έναν φύλακα άγγελο – κάποιον που να την επιτηρεί συνεχώς, να εντοπίζει έγκαιρα προβλήματα και σας ειδοποιεί πριν προκληθεί ζημιά; Ο VMB301, ο πρώτος αισθητήρας επιτήρησης κατάστασης με CANopen, προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ο φύλακας άγγελός σας για οχήματα

Όπως ένας φύλακας άγγελος, αυτός ο αισθητήρας επιτηρεί διαρκώς τις δονήσεις και τη θερμοκρασία σε οχήματα και βιομηχανικό εξοπλισμό. Ανιχνεύει ανωμαλίες και φθορές προτού εξελιχθούν σε σοβαρές βλάβες και δαπανηρές διακοπές λειτουργίας. Με εύρος συχνοτήτων έως 7500 Hz, εύρος μέτρησης έως ±60 g και προηγμένη τεχνολογία MEMS τριών αξόνων, ο VMB301 εντοπίζει αξιόπιστα βλάβες υψηλής συχνότητας, όπως ελαττωματικά ρουλεμάν, ανεπαρκή λίπανση ή αυξημένη ανισορροπία ζυγοστάθμισης.

Εξαιρετικά ανθεκτικός και σχεδιασμένος για απαιτητικό περιβάλλον λειτουργίας, ο νέος VMB301 είναι ο αόρατος σύντροφος της μηχανής σας – πάντα παρών, πάντα σε εγρήγορση.

Ο VMB301 αναλυτικά

Πλεονεκτήματα του προϊόντος VMB3 με μια ματιά

Χάρη στην τεχνολογία MEMS τριών αξόνων υψηλής απόδοσης, ο αισθητήρας μπορεί να τοποθετηθεί με ευελιξία και παρέχει ακριβείς μετρήσεις αξονικά, κάθετα και οριζόντια.

Ο αισθητήρας παρέχει σε πραγματικό χρόνο συνεχή ανίχνευση βασικών δεικτών κατάστασης, όπως μετατόπιση, κόπωση, τριβή, κρούσεις και θερμοκρασία επιφάνειας – όλα απευθείας στη συσκευή. Διαθέτει επίσης ενσωματωμένο μετρητή φάσματος φορτίου και μετρητή εκκινήσεων της μηχανής.

Το εξαιρετικά ανθεκτικό περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι είναι κατασκευασμένο για τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Με την εσωτερική λειτουργία αυτοελέγχου MEMS και με M12 κονέκτορα, ο αισθητήρας δεν έχει ανάγκη συντήρησης και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός. Ένα ενσωματωμένο LED παρέχει άμεση οπτική ένδειξη της κατάστασης της συσκευής.

Οι ενσωματωμένες λειτουργίες διάγνωσης ρουλεμάν και ανισορροπίας ζυγοστάθμισης είναι εύκολα προσβάσιμες μέσω του CANopen

Ένας διαμορφώσιμος αντιστάτης 120 ohm, ενσωματωμένος στη συσκευή, απλοποιεί την εγκατάσταση και μειώνει το κόστος.

Ο αισθητήρας επιτήρησης κατάστασης χρησιμοποιείται σε ποικίλες εφαρμογές

Ο αισθητήρας επιτήρησης κατάστασης VMB καταγράφει σήματα επιτάχυνσης σε τρεις άξονες και υπολογίζει δείκτες κατάστασης σε πραγματικό χρόνο, οι οποίοι μεταδίδονται μέσω CANopen σύμφωνα με το πρότυπο CiA-301. Αυτές οι τιμές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:

  • Δυναμική μετατόπιση (d-Peak2Peak)
  • Κόπωση εξαρτημάτων της μηχανής (v-RMS)
  • Αυξημένη τριβή, σπηλαίωση (a-RMS)
  • Ισχυροί κραδασμοί / προσκρούσεις (a-Peak)
  • Αρχικά στάδια φθοράς ρουλεμάν (BearingScout™)
  • Κρίσιμη ανισορροπία (ανάλυση ζυγοστάθμισης)
  • Υπερβολική παραγωγή θερμότητας (θερμοκρασία επιφάνειας)
  • Υψηλό συντελεστή crest (Crest)

Επιτήρηση διεργασίας και κατάστασης σε δονητικά κόσκινα

Ο αισθητήρας επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρουλεμάν (BearingScout™), την ανεπαρκή λίπανση (a-RMS), την ενέργεια δόνησης (v-RMS), τη θερμοκρασία επιφάνειας και τη μετατόπιση (d-Peak-to-Peak) στο σημείο μέτρησης.

Με την ανίχνευση αυτών των παραμέτρων κατάστασης και απόδοσης σε πραγματικό χρόνο, το σύστημα εντοπίζει έγκαιρα φθορά σε στοιχεία απόσβεσης, βλάβες ρουλεμάν στον κινητήρα κίνησης και υπερφόρτωση της οθόνης. Αυτό αυξάνει την απόδοση της μηχανής και μειώνει τις απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας.

Επιπλέον, η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει έως και 4 δευτερόλεπτα συγχρονισμένων ακατέργαστων δεδομένων και από τους τρεις άξονες και να τα μεταδώσει όταν ζητηθεί. Αυτό επιτρέπει ολοκληρωμένη ανάλυση και ταχεία αντίδραση σε κρίσιμες συνθήκες.

Ανίχνευση φθοράς σε περιστρεφόμενα εξαρτήματα οχημάτων

Το σύστημα κενού σε σκούπες οδοκαθαρισμού, η μονάδα διάτρησης σε γεωτρύπανα ή η κεφαλή κοπής ενός χλοοκοπτικού εκτίθενται σε ακραίες περιστροφικές δυνάμεις. Η φθορά των υλικών ή η αυξανόμενη ανισορροπία ζυγοστάθμισης μπορεί να ωθήσει αυτές τις δυνάμεις σε κρίσιμα επίπεδα και να οδηγήσει σε πλήρη αστοχία της μηχανής.

Με τον αισθητήρα επιτήρησης κατάστασης VMB αποκτάτε έλεγχο του κύκλου ζωής της μηχανής σας. Ο έξυπνος αισθητήρας ανιχνεύει αλλαγές στην ενέργεια δόνησης – δυναμικά επίσης σε σχέση με την ταχύτητα της μηχανής – και εντοπίζει με αξιοπιστία την εμφάνιση βλαβών. Οι χειριστές ειδοποιούνται εγκαίρως και μπορούν να προγραμματίσουν συντήρηση προληπτικά, αποτρέποντας σοβαρές ζημιές και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της μηχανής.

Ανίχνευση ξένων αντικειμένων και επιτήρηση κραδασμών σε οχήματα

Η έγκαιρη ανίχνευση ανεπιθύμητων ξένων αντικειμένων σε θρυμματιστές ξύλου ή στις μονάδες εισαγωγής θεριζοαλωνιστικών μηχανών είναι απαραίτητη για την αποτροπή σοβαρών ζημιών στα συστήματα κοπής. Οι μπαταρίες υψηλής τάσης ή οι δεξαμενές υδρογόνου σε οχήματα συχνά εκτίθενται σε σκληρές συνθήκες και μπορεί να υποστούν μακροχρόνια φθορά λόγω συχνών ισχυρών κρούσεων.

Με τον αισθητήρα επιτήρησης κατάστασης VMB είστε απόλυτα προετοιμασμένοι για αυτές τις προκλήσεις: Χάρη στο ευρύ εύρος μέτρησης έως 60 g και στις ακριβείς μετρήσεις τριών αξόνων, οι ισχυρές κρούσεις από ξένα αντικείμενα που εισέρχονται ξαφνικά στο σύστημα ανιχνεύονται έγκαιρα. Σε περίπτωση κρίσιμων αποκλίσεων, ο αισθητήρας ενεργοποιείται άμεσα για να προστατεύσει τον εξοπλισμό σας και να διασφαλίσει ασφαλή λειτουργία.

Έγκαιρη προειδοποίηση μέσω επιτήρηση κατάστασης σε οχήματα

Τα ρουλεμάν σε γερανούς λιμανιών, οι φυγοκεντρικές αντλίες σε βυτιοφόρα ή τα γρανάζια σε μηχανές δασοκομίας αποτελούν κρίσιμα μηχανικά εξαρτήματα που απαιτούν τακτική επιτήρηση για την αποφυγή ολικής αστοχίας.

Ο VMB λειτουργεί ως τα μάτια και τα αυτιά της μηχανής σας. Επιτηρεί συνεχώς αυτά τα εξαρτήματα και εντοπίζει έγκαιρα την ανάπτυξη φθοράς στα ρουλεμάν μέσω του BearingScout™. Εντοπίζει επίσης σπηλαίωση σε αντλίες και προβλήματα υψηλής συχνότητας στη λίπανση των γραναζιών, καθιστώντας ορατές τις αλλαγές κατάστασης πριν εμφανιστούν σοβαρές βλάβες.

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα

Συχνές ερωτήσεις για VMB3

Προϊόντα