- Αισθητήρες κραδασμών
- Αισθητήρας κραδασμών με IO-Link
Αισθητήρες κραδασμών με IO-Link
Επιτήρηση κατάστασης: Η κατάσταση της μηχανής είναι πάντα υπό έλεγχο
Ο αισθητήρας κραδασμών VVB της ifm χρησιμοποιείται για αδιάλειπτη επιτήρηση κραδασμών σε πραγματικό χρόνο σε απλές βιομηχανικές μηχανές. Ακόμα και οι πιο μικρές αποκλίσεις από την ιδανική κατάσταση της μηχανής επηρεάζουν το μοτίβο κραδασμών. Αυτό επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση επικείμενων ζημιών της μηχανής. Οι χειριστές της εγκατάστασης μπορούν να προβαίνουν σε προληπτικές ενέργειες και εργασίες συντήρησης για την αποφυγή δαπανηρών χρόνων διακοπής λειτουργίας.
Χαρακτηριστικά του αισθητήρα κραδασμών με IO-Link:
- Αδιάλειπτη επιτήρηση των σχετικών χαρακτηριστικών τιμών κόπωσης, πρόσκρουσης, τριβής και θερμοκρασίας
- Απρόσκοπτη ενσωμάτωση απευθείας σε βιομηχανικά συστήματα Ethernet, δεν απαιτείται πίνακας ελέγχου ή εκτενής αντιστοίχιση συνδέσεων
- Διαθεσιμότητα ακατέργαστων σημάτων για ανάλυση βλαβών εκ των προτέρων
- Ενσωματωμένος μετρητής ωρών λειτουργίας μηχανής με βάση την ταχύτητα των κραδασμών
- Ταχύτερη μετάδοση δεδομένων χάρη στη διασύνδεση IO-Link COM3
Πολύπλευρος αισθητήρας για κάθε είδος κραδασμού