- Formations
- Formations RFID
Formations RFID
- Systèmes d’identification LF(Basse fréquence) 125Khz – DTS125
- Systèmes d’identification HF (Haute fréquence) 13.56Mhz – DTE100
- Systèmes d’identification UHF (Ultra Haute Fréquence) 868 MHz (EU) – 913 Mhz (USA)
Formation RFID Systèmes d’identification LF(Basse fréquence) 125Khz – DTS125
ZA9602 (Module 1)
Objectifs de la formation :
- Assurer la maintenance et le paramétrage du produit RFID
- Donner au client les bases nécessaires sur le principe RFID, sur l'utilisation du logiciel de configuration, sur le mode de communication avec le système
Pré-requis :
- Connaissance en langage de programmation pour A.P.I.
Public visé :
- Techniciens de maintenance
Formation RFID Systèmes d’identification HF (Haute fréquence) 13.56Mhz – DTE100
ZA9602 (Module 2)
Objectifs de la formation :
- Assurer la mise en œuvre et le paramétrage du produit DTE1XX
- Donner au client les bases nécessaires sur le principe RFID, sur le mode de communication avec le système,sur le paramétrage
Pré-requis :
- Connaissance en langage de programmation pour A.P.I. Connaissance des réseaux de communication industriels
Public visé :
- Techniciens de maintenance
Formation RFID Systèmes d’identification UHF (Ultra Haute Fréquence) 868 MHz (EU) – 913 Mhz (USA)
ZA9602 (Module 3)
Objectifs de la formation :
- Savoir maintenir une installation intégrant un système RFID UHF ifm electronic
- Donner au client les bases nécessaires sur le principe RFID, sur le mode de communication avec le système, sur le paramétrage
Pré-requis :
- Connaissance en informatique industrielle. Connaissance en langage de programmation pour A.P.I. Connaissance des réseaux de communication industriels
Public visé :
- Techniciens de maintenance