• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Supply Chain Software
  • Services
  • Société
  1. Formations
  2. Formations moneo


Formation moneo – Utilisation et configuration de la solution moneo

QDS002 (Module 1)
Cette formation est disponible en présentiel ou en distanciel.

Objectifs de la formation :

  • Acquérir les bases nécessaires à la mise en œuvre de la solution moneo
  • Maîtriser l’utilisation et le paramétrage de moneo
  • Gérer et historiser des données dans le domaine de l'analyse vibratoire et de l'instrumentation industrielle
  • Présenter des mesures sous forme d'écrans de contrôle (dashboards) ou de courbes de tendance
  • Gestion et historisation des données dans le domaine de l’analyse vibratoire et de l’instrumentation industrielle
  • Présentation des mesures sous forme d’écrans de contrôle (dashboards) ou courbes de tendance

Pré-requis :

  • Connaissances de base en instrumentation industrielle (capteurs IO Link) et/ou vibratoire
  • Connaissances de base en informatique et réseaux.
     

Public visé :

  • Techniciens de maintenance
  • Automaticiens
  • Instrumentistes
  • Fiabilistes
  • Spécialistes vibratoire
  • Référents en suivi d'énergies
  • Qualiticiens.


Formation moneo – Paramétrage LR-Agent

QDS002 (Module 4)
Cette formation est disponible en présentiel ou en distanciel.

Objectifs de la formation :

  • Acquérir les bases nécessaires à la mise au paramétrage d'un transfert de données d'un équipement communiquant vers moneo
  • Maîtriser l’interface de paramétrage de LR-Agent
  • Savoir collecter de l'information d'un élément communiquant grâce aux différentes interfaces disponibles pour l’exploiter dans moneo

Pré-requis :

  • Connaissances de base en programmation informatique
  • Connaissances de base sur les réseaux Ethernet TCP/IP
  • Maitriser l'utilisation et le paramétrage de moneo
  • Maitrise des protocoles de communication à mettre en oeuvre

Public visé :

  • Automaticiens
  • Informaticiens impliqués dans la collecte de données des différents équipements industriels communiquant