• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Supply Chain Software
  • Services
  • Société
  1. Formations
  2. Formations IO-link

Formation IO-Link – Diagnostic et maintenance d'une installation en IO-Link Ethernet
ZA9502 (Module 1)
Cette formation est disponible en présentiel ou en distanciel.

Objectifs de la formation :

  • Comprendre les principes de fonctionnement de IO-Link
  • Paramétrer les équipements via l’assistant de paramétrage ifm moneo configure
  • Apprendre la démarche de diagnostic et de maintenance
  • Remplacer des masters et Devices IO-Link

Pré-requis :

  • Formation initiale technique
  • Connaissances
  • Principaux termes d'automatismes industriels

Public visé :

  • Techniciens et opérateurs de maintenance

Formation IO-Link – Intégration d'une topologie IO-Link dans un automatisme sur base Ethernet
ZA9502 (Module 2)

Objectifs de la formation :

  • Comprendre les principes de fonctionnement d'IO-Link
  • Paramétrer les capteurs via l’assistant de paramétrage ifm moneo configure
  • Intégrer la topologie IO-Link dans l'automatisme sur base Ethernet (Siemenes, Schneider, Rockwell)
  • Apprendre la démarche de diagnostic et maintenance d’une installation réalisée en IO-Link
  • Comprendre les enjeux de la digitalisation des données machines : la voie Y (Process et data)

Pré-requis :

  • Maitrise de l’automatisme et des réseaux industriels

Public visé :

  • Automaticiens
  • Techniciens de maintenance

Formation IO-Link – Intégration master IO-Link Ethernet
ZA9502 (Module 4)
Formation en distanciel

Objectifs de la formation :

  • Comprendre les principes de fonctionnement d'IO-Link
  • Paramétrer les capteurs via l’assistant de paramétrage ifm moneo configue
  • Intégrer les masters communicants dans les environnements Siemenes, Schneider, Rockwell...
  • Comprendre les enjeux de la digitalisation des données machines : la voie Y (Process et data)

Pré-requis :

  • Formation initiale technique
  • Connaissance des principes d'architecture d'automatismes utilisés dans les applications et systèmes en lien avec son métier

Public visé :

  • Techniciens de maintenance
  • Conducteurs de ligne