• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Formations
  2. Formations AS-i


Formation AS-i Interface de Câblage capteurs/actionneurs. Interface AS-i avec maître non ifm

ZA9302 (Module 1)

Objectifs de la formation :

  • Acquérir l'autonomie nécessaire à la maintenance d'un bus AS-i
  • Savoir maintenir unbus AS-i avec un maître non ifm

Pré-requis :

  • Connaissance et pratique en électricité

Public visé :

  • Techniciens de maintenance


Formation AS-i Interface de Câblage capteurs/actionneurs. Paramétrages et intégration moniteurs de sécurité

ZA9302 (Module 2)

Objectifs de la formation :

  • Être autonome pour développer une configuration AS-i safety

Pré-requis :

  • Connaissance et pratique en électricité
  • Première expérience avec AS-i

Public visé :

  • Techniciens de maintenance
  • Automaticiens


Formation AS-i Interface de Câblage capteus/actionneurs. Intégration de l’automate de sécurité ifm AC4**S et des fonctions de sécurité des machines intégrant l’automate de sécurité ifm

ZA9302 (Module 3)

Objectifs de la formation :

  • Se conformer aux objectifs exprimés dans la norme ISO13849 lors de la conception d’un système de commande relatif à la sécurité
  • Mettre en oeuvre l’automate de sécurité ifm (AC4**S) pour le pilotage de dispoditifs mécaniques, de systèmes hydrauliques et pneumatiques
  • Réaliser des fonctions de sécurité en s’appuyant sur des exercices pratiques

Pré-requis :

  • Connaissance et pratique des langages de programmation standard selon IEC61131.3
  • Connaissance des principes de la sécurité machines

Public visé :

  • Techniciens de maintenance
  • Automaticiens


Formation AS-i Interface de Câblage capteus/actionneurs. Programmation d’un automate sous CoDeSys 3.5

ZA9302 (Module 4)

Objectifs de la formation :

  • Acquérir les bases de l'utilisation de CoDeSys en vue de développer sa propre application
  • Acquérir l’autonomie pour développer et modifier un programme sous CoDeSys V3

Pré-requis :

  • Connaissance des langages usuels de programmation
  • Avoir déjà réalisé des programmes à l’aide des langages usuels d’automatisme

Public visé :

  • Automaticiens


Formation AS-i Interface de Câblage capteurs/actionneurs. Diagnostic et maintenance d'un système AS-i Safety

ZA9302 (Module 5)

Objectifs de la formation :

  • Savoir maintenir une installation AS-i Safety, analyser une défaillance AS-i Safety et faire de la maintenance préventive
  • Acquérir l’autonomie nécessaire à l’utilisation et la maintenance d’un Bus AS-i Safety

Pré-requis :

  • Formation initiale technique

Public visé :

  • Techniciens de maintenance


Formation AS-i Interface de Câblage capteurs/actionneurs – Diagnostic et maintenance d'un système AS-i

ZA9302 (Module 6)

Objectifs de la formation :

  • Acquérir l'autonomie nécessaire à la maintenance d'un bus AS-i
  • Savoir maintenir une installation AS-i, analyser une défaillance et faire de la maintenance préventive

Pré-requis :

  • Connaissance et pratique en électricité

Public visé :

  • Techniciens de maintenance


Formation AS-i Interface de Câblage capteurs/actionneurs. Diagnostic et maintenance d’un systéme AS-i et AS-i safety

ZA9302 (Modules 5 et 6)

Objectifs de la formation :

  • Acquérir l’autonomie nécessaire à l’utilisation et la maintenance d’un Bus AS-i et AS-i Safety
  • Savoir maintenir une installation AS-i et une installation intégrant AS-i Safety, analyser une défaillance et faire de la maintenance préventive

Pré-requis :

  • Connaissance et pratique en électricité
  • Notions de sécurité machine (EN13849-1 / IEC61508)

Public visé :

  • Techniciens de maintenance
  • Chargés d'études
  • Chiffreurs