• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tutkateknologia
  2. Tutkaetäisyysanturi
  3. R1D tutkaetäisyysanturi

Kaukonäköinen: ifm-tutkaetäisyysanturi

R1D-anturi osoittaa ylivoimaisuutensa sovelluksissa, joissa muut teknologiat ovat äärirajoillaan, sillä se pystyy havaitsemaan kohteet millimetrin tarkkuudella niin lähietäisyydeltä kuin 50 metrin etäisyydeltäkin. Fokusoidun tutkasäteensä ansiosta se pystyy havaitsemaan sellaisetkin kohteet, joiden heijastusominaisuudet ovat heikot. Kestävyys ympäristön vaikutuksia vastaan tekee R1D:stä täydellisen ulkokäyttöön, ja intuitiivinen konfigurointi Vision Assistant -ohjelmiston avulla vähentää käyttöönottoaikaa ja kustannuksia.

Tutkaetäisyysantureiden sovelluksia

R1D-anturi ei mittaa ainoastaan etäisyyttä vaan myös kohteiden nopeutta. Molemmat arvot voidaan lähettää samanaikaisesti IO-Link-liitännän kautta. Tutka-anturilla on myös erinomainen etäisyyserottelukyky, jonka ansiosta se pystyy erottamaan toisistaan lähekkäin olevat kohteet ja seuraamaan niitä erillisinä objekteina.

Kuljettimen valvonta
Lastauskorkeuden ja kuljetinhihnan nopeuden kosketukseton ja samanaikainen tunnistus

Ajoneuvojen paikannus
Ajoneuvojen havaitseminen autonpesujärjestelmissä tai hihnakuormaajien telakoitumistoimintojen aikana

Etäisyyden valvonta ja korkeuden mittaus
Maatason ja kasvuston etäisyyden luotettava mittaus pölyisissäkin ympäristöissä

R1D:n käyttöönotto

Anturin käyttöönotto on helppoa moneo- ja Vision Assistant -ohjelmistotyökalujen avulla. Vision Assistant näyttää kaikki havaitut kohteet ja visualisoi ne selkeästi yhdessä vastaavien prosessitietojen kuten etäisyyden, nopeuden ja heijastuneen kaikusignaalin kanssa.

Tutustu tähän Vision Assistantin ohjattuja toimintoja kuvaavaan klikattavaan animaatioon nähdäksesi, miten nopeasti anturi voidaan ottaa käyttöön:

Tuoteversiot