• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Konenäköanturit
  2. Yleiskäyttöinen anturi malli O2U

Yleiskäyttöinen anturi O2U: koodien luku ja kohteiden tunnistus yhdellä laitteella

ifm:n yleiskäyttöiset O2U-konenäköanturit

Ensimmäinen IO-Link-liitännällä varustettu konenäköanturi

Konenäköjärjestelmät ovat korvaamattomia monissa sovelluksissa, erityisesti laaduntarkastuksessa, koodien tunnistamisessa tai komponenttien tarkastamisessa. O2U-anturi perustuu edeltäjiensä, O2I5- ja O2D5-mallien, menestykseen, sillä ne ovat tarjonneet ratkaisun jo lukuisiin teollisuussovelluksiin. Tämä uusi yleiskäyttöinen anturi yhdistää edeltäjiensä suorituskyvyt. Se tarjoaa siten mahdollisuuden: tarkistaa samanaikaisesti erilaiset koodityypit, kuten 1D- ja 2D-koodit tai kirjainmerkit (OCR)

  • tunnistaa luotettavasti komponenttien pinnat ja ääriviivat ja tarkastaa niiden laatu
  • seurata kohteita dynaamisesti ankkuritoiminnon ansiosta
  • mitata komponentteja ja tunnistaa niiden asento ja suuntaus
  • robottianturin kalibroinnin ansiosta kohteiden asennot ja kiertoliikkeet voidaan lähettää suoraan robotille sopivassa koordinaattijärjestelmässä.

Tämä avaa lukuisia uusia mahdollisuuksia sekä nykyisten että uusien sovellusten ratkaisulle.

O2U pähkinänkuoressa

O2U:n etuja

Yleiskäyttöinen laite kaikilla olemassa olevilla toiminnoilla
Tämä uusi laite tarjoaa yhdistelmän toimintoja: pintojen tarkastus, muotojen tunnistus, 1D- ja 2D-koodien lukeminen, merkkien tunnistus (OCR) ja useita ankkuritoimintoja komponenttien seurantaan.

Kaikkien yleisten liitäntöjen tuki
Seuraavia liitäntöjä tuetaan: TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP ja IO-Link.

Helppo käyttöönotto/käytettävyys ifm Vision Assistant -sovelluksella
Konenäköantureiden käyttäminen ”ifm Vision Assistant”-sovelluksella on yksinkertaista ja intuitiivista, sillä ohjelmointitaitoja ei tarvita.

Monipuoliset suodatinvaihtoehdot kohteiden luotettavaan tunnistukseen
Anturi voidaan sovittaa erilaisten värivaihtoehtojen ja polarisaatiosuodattimien avulla monenlaisiin sovelluksiin ja ympäristötilanteisiin kohteiden luotettavan tunnistuksen varmistamiseksi.

Tehokas reaaliaikainen valvonta ja laitteiden vaihto
Sellaisten tekijöiden kuten esim. kuvaparametrien, live-kuvan tai hakualueiden (ROI) tarkistamiseen perustuvan reaaliaikaisen valvonnan ansiosta poikkeamat voidaan havaita mahdollisimman nopeasti ja korjata siirtämällä referenssikuva laitteen vaihdon yhteydessä.

Kestävä ympäristön valoa vastaan
Anturi sietää erittäin hyvin ympäristön valon vaikutuksia, koska se käyttää useita kuvia, joissa on erilaiset kuvanottoparametrit.

O2U-mallin käyttökohteita

Autoteollisuus
Anturi lukee samanaikaisesti ajoneuvon oven viivakoodin kohteen tunnistamiseksi ja suorittaa ääriviiva-analyysin mittojen tarkistamiseksi.

Robotiikka ja kokoonpano
Aluksi robotti lukee koodin. Sen jälkeen se suorittaa komponenttihaun oikean tuotteen laittamiseksi laatikkoon.

Intralogistiikka
Anturi tallentaa kuormalavojen mitat lukiessaan niihin kiinnitettyjä koodeja.

Autoteollisuuden alihankkija / metallintyöstö
Anturi tekee stanssatulle osalle ääriviiva-analyysin ja lukee samalla kiinnitetyn 2D-koodin komponentin jatkoseurantaa varten.

Automaatio- ja ohjausjärjestelmät
Komponenttikohtainen laaduntarkastus suoritetaan luettujen koodien perusteella.

Pakkausteollisuus
Kun anturi lukee viimeisen käyttöpäivän ja sarjanumeron, se tarkistaa samanaikaisesti, onko etiketti kiinnitetty oikein.

O2U-mallin ominaisuudet

Laukaisu ja järjestelmäintegraatio

Kuvan ottaminen voidaan käynnistää liipaisutuloon kytketyllä binäärianturilla (esim. valoanturi) tai prosessiliitännän (EtherNet/IP tai TCP/IP) kautta annetulla komennolla. Vaihtoehtoisesti on mahdollista tehdä myös jatkuvaa tallennusta kiinteällä kuvataajuudella.

ifm tarjoaa Y-jakajia liipaisuantureiden ja ulkoisten valaistuselementtien helppoon integrointiin. Katso EVC847 (liipaisuantureille) ja EVC848 (ulkoiseen valaistukseen).

  1. O2D5xx-konenäköanturi
  2. PC parametrointia varten
  3. Teollisuustietokone tai PLC signaalien arviointiin ja ohjaukseen
  4. Binäärinen liipaisuanturi
  5. Jännitesyöttö
  6. Valinnainen lisävalaistus

IO-Link -liitäntä tuo lisäarvoa

  • Yksinkertainen integrointi IO-Link-liitännällä, koska yleiskäyttöinen O2U voidaan integroida suoraan olemassa olevaan IO-Link-infrastruktuuriin
  • Anturin sovellusasetusten helppo opettaminen
  • Vision Assistant -ohjelmisto monimutkaisiin konenäkötehtäviin
  • Data IO-Link-liitännän kautta nopeassa COM3-standardissa, datalohkojen automaattinen halkaisu
  • Anturiparametrit voidaan asettaa suoraan ohjausyksiköstä, mikä helpottaa säätöä muuttuville tuotteille tai toimintaprosesseille

Kohteen, etäisyyden ja tuotteen valinta

O2-konenäköantureista usein esitettyjä kysymyksiä