- ecolink
- Versions
ecolink-versiot
ecolink - tuoteyhteenveto
EVC – (jäähdytysaineet)
Teollisuusautomaatiosovellutukset, työstökone- ja konepajateollisuuden sovellutukset ja hydrauliikkasovellutukset
Korkealuokkaiset PUR-materiaalit täyttävät hyvin teollisuusympäristöjen vaatimukset. Hyvä kestävyys mineraali- ja hydrauliikkaöljyjä, rasvoja ja jäähdytysnesteitä sekä UV-säteilyä vastaan. Liittimet ovat halogeni- ja silikonivapaita ja kaapelit soveltuvat hyvin energiansiirtoketjuihin ja kiertoliikkeille.
EVT – (lämpötila)
Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat
Korkealuokkainen PVC-kotelo, kullatut koskettimet ja haponkestävät teräsmutterit (316L/1.4404). Hyvä kestävyys tavavallisimpia teollisuuden pesuaine- ja desinfiointinesteitä vastaan takaa tuotteille pitkän eliniän. Näillä tuotteilla on rajoitettu elinikä ainoastaan silloin, kun niitä käytetään täyttöjärjestelmissä, joissa pesu- ja desinfiointiaineena käytetään vetyperoksidia tai peretikkahappoa. Näihin tapauksiin suosittelemme EVF-sarjan tuotteita.
EVF – (elintarvike)
Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat
Korkealuokkainen PP-kotelo ja innovatiivisella MPPE-suojaeristyksellä varustettu erikoiskaapeli takaavat hyvän kestävyyden normaaleja teollisuuden pesu- ja desinfiointinesteitä vastaan. Kiinnitysmutterin muoto takaa hyvän otteen silloinkin, kun kiristys tehdään märin sormin. Sileä pinta ehkäisee lian kerääntymistä ja mahdollistaa ongelmattoman puhdistuksen.
EVM – (liikkuva kalusto)
Antureille erityisen vaikeisiin olosuhteisiin, kuten esim. maanrakennus- ja tienhoitokoneet
Korkealuokkaiset PUR-materiaalit täyttävät hyvin liikkuvan kaluston sovellutusten ympäristövaatimukset. Kestää hyvin mineraali- ja hydrauliikkaöljyjä, rasvoja ja jäähdytysnesteitä. Liittimet ovat halogeni- ja silikonivapaita ja kaapelit soveltuvat hyvin energiansiirtoketjuihin ja kiertoliikkeille. Korroosionkestävä kiinnitysmutteri on tehty haponkestävästä teräksestä (316L/1.4404).
EVW – (hitsaus)
Hitsaussovellutukset
Halogeniton PUR-erikoiskaapeli estää hitsausroiskeiden kiinnipalamisen; teflon-pinnoitettu kiinnitysmutteri ehkäisee hitsausroiskeiden tarttumista.
Kaapeli soveltuu energiansiirtoketjuihin ja kiertoliikkeille, joten se on hyvä vaihtoehto hitsausrobottisovellutuksiin.
EVS - (standardisovellutukset)
Standardisovellutukset
Edullinen vaihtoehto tehdasautomaatiosovellutuksiin.
ENC..A – (Atex)
Räjähdysvaarallisten tilojen sovellutukset kat. 1D ja 1G.
Nämä siniset liittimet on tarkoitettu ATEX-sobvellutuksiin, luonnostaan vaarattomat piirit, kategoria 1D/G. PUR-kaapeleiden pieni induktanssi ja kapasitanssi mahdollistaa suurten kaapelipituuksien käyttämisen. Suojaeristeen materiaali alentaa hankauksesta johtuvien staattisten varausten riskiä.
Saksalainen hyväksyntälaitos DEKRA EXAM on tyyppitestannut ja -hyväksynyt nämä liittimet.
Komponenttien EC-tyyppikatsastustodistus on voimassa kaikissa EU-maissa.
EVC..A – (Atex)
Räjähdysvaarallisten tilojen sovellutukset kat. 2D, 3D and 3G.
ifm:n ecolink-sarjan liittimet täyttävät tiukkojen standardien vaatimukset ja niitä voidaan käyttää 2D-, 3D- ja 3G-kategorioiden räjähdysvaarallisissa tiloissa.
Saksalainen hyväksyntälaitos DEKRA EXAM on tyyppitestannut ja -hyväksynyt nämä liittimet.
Komponenttien EC-tyyppikatsastustodistus on voimassa kaikissa EU-maissa.
EVF – (elintarvike)
kytkettävä
Tässä innovatiivisessa ja patentoidussa teknologiassa vedonpoisto ja kaapelitiivistys on erotettu tiukasti toisistaan. Vedonpoisto on varmistettu erittäin vahvan kolmiosaisen pallokiinnikkeen avulla, joka lukitsee kaapelin luotettavasti voimakkaassakin vetorasituksessa. Tehokkaan erotuksen ansiosta tiivisteeseen ei kohdistu mekaanista rasitusta, joten kaapeli ei puristu kasaan tiivistyskohdassa. Erittäin elastinen kaapelitiiviste on sijoitettu kaapeliläpivientiin ja se säilyttää tiiviytensä voimakkaassakin kaapelin liikkeessä. Tämä estää lian kerääntymisen ja helpottaa liittimien puhdistamista.
Tämän patentoidun teknologian ansiosta näillää kytkettävillä liittimillä saavutetaan suojausluokat IP65, IP67, IP68 ja IP69K.