Versiot ecolink M12
Mekaanisen päätystopparin erityisrakenteen ansiosta O-rengas puristuu aina oikein ja säilyttää tiiviytensä pysyvästi.
Hammastuksen avulla toteutettu tärinäsuojaus estää kiinnitysmutterin irtoamisen silloinkin, kun liitin altistuu voimakkaalle tärinälle ja iskuille.
Asennuksessa ja irrotuksessa ei tarvita työkaluja.
Versiot ecolink M8
Korkealuokkaiset materiaalit ja innovatiivinen tiivistyskonsepti parantavat tiiviyttä ja sitä kautta koneen käyttöastetta. Tämän ecolink-sarjan liittimiä voidaan käyttää mm. vaativissa teollisuusautomaatio-, työstökone- ja hitsaussovellutuksissa sekä elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden ja metalliteollisuuden sovellutuksissa.
Versiot ecolink M8 ja M12
Versiot uudella kotelomallilla. Läpinäkyvän mustan kotelon ansiosta LED-merkkivalot erottuvat kirkkaassakin valaistuksessa paremmin kuin kirkaissa läpinäkyvissä malleissa. Tämä on tärkeä edellytys tehtaan prosessien jatkuvalle silmälläpidolle ja nopealle reagoinnille ongelmatapauksissa.