• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Anturit
  3. Käsikäyttöinen laite vuotojen helppoon paikannukseen

Käsikäyttöinen laite vuotojen helppoon paikannukseen

Havaittujen vuotojen nopea paikantaminen

Tämä vuotojen paikantamiseen tarkoitettu käsikäyttöinen laite on ihanteellinen täydennys paineilmajärjestelmän anturipohjaiseen valvontaan. Ensinnäkin vuoto voidaan tunnistaa ja rajata tietylle alueelle datan analysoinnin avulla. Lisäksi käsikäyttöisellä laitteella voidaan tunnistaa, mitata ja dokumentoida vuodot nopeasti ja helposti jo määrästä 0,1 l/min alkaen.

Vuotojen kustannukset selkeästi yhdellä silmäyksellä

SDL100-mallissa on 30 ultraäänimikrofonia, laseretäisyysmittaus, kamera ja 3,5” näyttö. Mikrofonit tunnistavat vuodoista aiheutuvat äänet silloinkin, kun ympäristön melutaso on korkea. Kuuloalueen ulkopuolella oleva ultraääni muunnetaan ja tuotetaan akustisena signaalina kuulokkeisiin. Lisäksi vuoto visualisoidaan kameran live-kuvassa näytöllä. Myös senhetkinen paineilmahävikki ja siitä aiheutuvat kustannukset näytetään.

Yksinkertaistettu raportointi ISO 50001 -standardin mukaisesti

Kaikki vuotoa ja sen korjausta koskevat tiedot voidaan tallentaa paikan päällä digitaalisesti SDL100-laitteeseen ja siirtää sitten muistitikkua käyttäen ilmaiseen ohjelmistoon. Tämä helpottaa ISO 50001 -standardin mukaista raportointia.

Miten: SDL100-vuotoilmaisin / laitteisto

Miten: SDL100-vuotoilmaisin / ohjelmisto