• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Anturit
  3. Paineilman tarkka mittaus tehokkaaseen energianhallintaan

Paineilman tarkka mittaus tehokkaaseen energianhallintaan

”All-in-one-anturi” vähentää kustannuksia

Paineilmamittari on todellinen monitoimilaite. Integroitujen lämpötilaa ja optiona myös painetta mittaavien yhdistelmäantureiden ansiosta käyttäjä näkee yhdellä silmäyksellä neljä prosessiarvoa (virtausmäärä, paine, lämpötila ja kokonaiskulutus), jotka tarjoavat tietoa järjestelmän energiatehokkuudesta. Inline-versioiden lisäksi saatavana on myös ruuvattavia versioita (SD1540, SD1440) halkaisijaltaan 14–254 mm:n putkille ja enintään 50 bar paineelle.

Energiatehokkuutta vuotovalvonnan ansiosta

Tarkka tilavuusvirtausvalvonta mahdollistaa vuotojen tunnistuksen ja säästöt energiakustannuksissa. Lisäksi laitteiden hyvä toistotarkkuus mahdollistaa paineilmakustannusten tarkan kohdentamisen kullekin tuotantolinjalle ja optimoidun tuotekustannusten laskennan.

Perusta saumattomalle energianhallinnalle

EU:n energiatehokkuusdirektiivin DIN EN ISO 50001 mukaisesti kaikki jäsenvaltiot ovat alkaneet ponnistella energiasäästöjen saavuttamiseksi. Edellytyksenä energiaveroalennusten saamiselle on energianhallintajärjestelmän käyttöönotto. Paineilmamittarin säännöllisten DAkkS-kalibrointien yhdistäminen tarjoaa optimaalisen perustan tälle.

Anturi ilmoittaa kulutuksen riippuen putkihalkaisijasta.