- Tuoteuutuuksia
- IO-Link
- AirBox-moduulit IO-Link-liitännällä
AirBox-moduulit IO-Link-liitännällä
Sovelluksia
Pneumaattiset AirBox-moduulit ohjaavat sylintereitä tai toimilaitteita paineilman avulla, ja niitä käytetään monenlaisissa teollisuussovelluksissa. Niitä käytetään lähes kaikilla aloilla, joilla pneumatiikkaa käytetään asemointiin. Tyypillisiä käyttöalueita ovat ladontasovellukset, työstökoneet, robotiikka, käsittely- ja kuljetinhihnat. Täyttöjärjestelmissä AirBox-moduulit ohjaavat toimilaitteita esimerkiksi annostelun tai täytön aikana.
Kompaktin rakenteensa ansiosta AirBox-moduulit voidaan asentaa lähelle ohjattavia pneumaattisia toimilaitteita. Lyhyt etäisyys minimoi vuotoriskin ja parantaa siten merkittävästi energiatehokkuutta. Lisäksi lyhyet paineilmaputket mahdollistavat lyhyet kytkentäajat.
AirBox-moduuleissa on digitaaliset tuloja, joihin voi liittää esimerkiksi sylinteriantureita asentopalautteen saamiseksi. Pitkiä, erillisiä kaapelivetoja laitoksen ohjausjärjestelmään ei tarvita.
IO-Link -liitännän edut
Sähköliitäntä muodostetaan 24 V jännitelähteen avulla, joten ylimääräisiä apujännitteitä ja häiriösuojattuja kaapeleita ei tarvita. Tämä yksinkertaistaa kaapelointia huomattavasti. Myös diagnostiikka helpottuu: Tuotantotiedot, kuten käyttötunnit, kytkentätapahtumat ja sisälämpötila, rekisteröidään AirBox-moduuliin. Tämä mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon ja tarjoaa maksimaalista läpinäkyvyyttä esimerkiksi etähuoltoa varten. Ulkoiset viat, kuten digitaalisten tulojen oikosulut, havaitaan luotettavasti. Nämä hyötyseikat lisäävät yleisesti koneiden ja järjestelmien tehokkuutta, luotettavuutta ja prosessien laatua.