• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Anturit
  3. Lämpötilapistoke hygieenisiin ja teollisiin sovelluksiin

Lämpötilapistoke hygieenisiin ja teollisiin sovelluksiin

Digitoi lämpötilamittaukset

Lämpötilapistoke muuntaa lämpötila-antureiden vastusarvot standardoiduiksi analogia- ja kytkinsignaaleiksi. Mittausarvo voidaan siirtää IO-Link -liitännän avulla myös digitaalisessa muodossa ilman häviöitä. Lämpötilapistoke on sen ansiosta tärkeä komponentti olemassa olevien laitteistojen digitaaliseen jälkivarusteluun.

Monipuolinen käyttö

Lämpötilapistoke voidaan liittää 2-, 3- tai 4-johdinliitännän ansiosta kaikkiin myynnissä oleviin PT-elementteihin (PT100/PT1000) suoraan tai liitoskaapelin kautta. Pienikokoinen malli sopii myös vaativiin sovelluksiin, sillä pistoke voidaan asentaa turvalliseen paikkaan etäälle anturista.

Plug & play

Jos lämpötilapistoke liitetään mittauselementtiin, se tunnistaa sen automaattisesti. Jos tehtaalla asetettu mittausalueen skaalaus vastaa sovelluksen vaatimuksia, muita asetuksia ei tarvita. Käyttäjä voi tarvittaessa säätää skaalausta helposti IO-Link -liitännän kautta.

Asennus ja virhelähteiden minimointi

TP-lämpötilapistokkeen asennustyö on vähennetty kahden M12-standardiliitännän ansiosta minimiinsä tavalliseen pää-/DIN-kiskolähettimeen verrattuna. Virhelähteet, kuten kaapelikiinnikkeet, on eliminoitu.

Yksilöllinen säätö

Voit säätää lämpötilapistokkeen kalibroinnin jälkeen omiin erityisvaatimuksiisi tasaisen hyvän tarkkuuden saavuttamiseksi. TP tarjoaa tähän laajan valikoiman asetusvaihtoehtoja, jotka mahdollistavat järjestelmäsi täydellisen yhteensovittamisen.

Tuotteet