• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. moneo IIoT -alusta
  2. Tuotteet
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo configure

Konfiguroi IO-Link-anturisi ja -masterisi moneo configure -ohjelmistotyökalulla

Aloita oma teollinen evoluutiosi nopeasti ja helposti! Ensimmäinen vaihe on moneo configure free. Tällä työkalulla voit konfiguroida helposti tuotantolaitteistosi olemassa olevat IO-Link-laitteet – ja sen käyttö on vieläpä ilmaista!

Ota seuraava askel kohti tuotantosi digitalisointia moneo IIoT Core -ohjelmistollamme. Tämän ohjelmistopaketin avulla voit konfiguroida IO-Link-laitteesi ja avata samalla muita innovatiivisia mahdollisuuksia.

Miksi moneo configure?

Parametridatasarjojen
hallinta

IO-Link-laitteiden helppo käyttöönotto ja vaihto vain yhdellä työkalulla

Yksi työkalu kaikille
IO-Link-laitteille.

Valmistajasta riippumaton laitteiden käyttöönotto (online/offline) integroidulla IODD-hallinnalla

Yleiskuva kaikista
verkon IO-Link-laitteista

Monimutkaisen mastereita ja laitteita sisältävän IO-Link-verkon skannaus

Dynaaminen
ohjaamo

Prosessiarvojen ja parametrien rinnakkainen näyttö

Tutustu IO-Link-anturien piilotettuihin toimintoihin

IO-Link-anturit tarjoavat monia toimintoja, joita on vaikea käyttää ilman parametrointiohjelmistoa. Niiden asettaminen itse anturin kautta on myös vaikeaa.
Ohjelmistomme mahdollistaa anturin kaikkien toimintojen täydellisen ja vaivattoman käytön.

moneo configure free parametrien asetukseen

Koe, miten helppoja digitalisaation ensiaskeleet voivat olla

moneo configure free mahdollistaa erilaisten IO-Link-antureiden ja mastereiden helpon konfiguroinnin – valmistajasta riippumatta!

Tämä tarkoittaa, että voit konfiguroida ifm:n IO-Link-mastereiden lisäksi myös muiden valmistajien mastereihin liitettyjä antureita.

moneo configure free on käytettävissä myös olemassa olevien laitteistojen ja järjestelmien parametrointiin.

Asenna moneo configure free Windows-tietokoneeseesi, niin se toimii keskeisenä työkaluna IO-Link-laitteiden valmistajasta riippumattomassa tunnistuksessa, parametroinnissa, visualisoinnissa, diagnostiikassa ja käyttöönotossa.

Nopeuta ja yksinkertaista IO-Link-anturien ohjelmointia ja parametridatasarjojen hallintaa. moneo-ohjelmiston ja laitteistosi nerokas yhdistelmä mahdollistaa prosessien ongelmattoman optimoinnin.

Haluatko muutakin kuin parametrointia?

Yksi ohjelmisto, niin paljon vaihtoehtoja:
parametroinnista kattavaan kunnonvalvontaan!

Jos haluat hyödyntää moneo -alustan lisätoimintoja ja mennä askeleen pidemmälle, käytä moneo IIoT Core -ohjelmistoa. Se sisältää kaikki IIoT-alustamme keskeiset toiminnot. Se mahdollistaa moneo configure -työkalulla suoritettavan parametroinnin lisäksi myös laajan kunnonvalvonnan, laitehallinnan ja datan analysoinnin.

Käytännöllinen lisäosa:
laajenna GSDML-tiedostoja helposti IO-Link-parametreilla

Tutustu moneo configure free- ja IIoT Core -ohjelmistojen tehokkaaseen lisäosaan (QM9112): GSDML IO-Link-parametrointi PLC-työkaluilla (QMP031). Tämä maksullinen työkalu helpottaa IO-Link-laitteiden parametrointia PLC-ohjelmistossa, jos käytät ifm:n ProfiNet Masteria. Laajenna GSDML-tiedostoa helposti IO-Link-laitteiden halutuilla parametreilla ja tuo ne näkyviin PLC-työkalussa. Näin säästät arvokasta aikaa koneen käyttöönotossa.

Lisätietoa löytyy videoltamme tai tuotetietosivulta (QMP031).

Hanki moneo configure free nyt!

Hanki ilmainen versio neljän vaiheen kautta

  1. Luo oma my ifm -tili ja kirjaudu sisään
  2. Lataa ilmainen versio (EXE-tiedosto)
  3. Hyväksy käyttöehdot
  4. Maksuton versio on valmiina ladattavaksi!

➜ Lataa moneo configure free

Olet nyt valmis aloittamaan IO-Link-mastereiden ja -laitteiden käyttöönoton!