Metalli- ja terästeollisuus murroksessa: edistystä teknologian avulla
Metalliteollisuus muodostaa selkärangan lukuisille avaintoimialoille - autoteollisuudesta ilmailu- ja avaruusteollisuuteen, mikroelektroniikkaan ja moniin muihin. Se käsittää metallien kuten kuparin, alumiinin ja titaanin louhinnan, käsittelyn ja jalostuksen. Tällä sektorilla terästeollisuus keskittyy teräksen ja rautaseosten tuotantoon ja käsittelyyn. Nämä ovat keskeisiä materiaaleja rakentamisessa, kuljetuksessa ja tuotantotekniikassa.
Terästeollisuudessa laitosten korkea käytettävyysasteja yhtenäinen laadunvarmistusovat välttämättömiä kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. ifm electronic, perustettu vuonna 1969 Essenissä Ruhrin alueen sydämessä - hiilen ja teräksen kotiseudulla - on yli 55 vuoden ajan hankkinut kattavaa sovellusosaamista, jota on jatkuvasti hyödynnetty tuotteidemme jatkokehityksessä. Terästeollisuudessa toimivilla asiakkaillamme on nykyään käytettävissään lujia, iskuja, tärinää ja korkeita ympäristölämpötiloja kestäviä laitteita, joiden viiden vuoden takuu puhuu puolestaan.
Lisäksi ifm electronic tukee terästeollisuuden asiakkaitaan näiden siirtyessä digitaalisesti verkottuneeseen tuotantoon - antureilla ja ohjelmistoratkaisuilla, jotka keräävät tietoja koneista ja laitoksista ja antavat välittömän kuvan niiden kunnosta siten, että tarvittaessa kunnossapito tai koneen osien vaihto voidaan aloittaa välittömästi. Tämä tekee ifm:stä teknologiakumppanisi matkalla kohti tehokkaampaa ja kestävämpää tuotantoa.
Ratkaisuja teräksen ja metallien tuotantoon
ifm tarjoaa innovatiivisia teknologioita tuotantoprosessien optimointiin:
Materiaalien paikannus
Tutka-, laser-ja infrapuna-anturitpunahehkuisen teräksen ja muiden metallien turvalliseen käsittelyyn.
Lämpötilojen valvonta teräksen prosessoinnissa
Lämpötila-ja virtausanturituunien ja valssaamoiden jäähdytykseen.
Jäähdytys-, hydrauliikka- ja voitelunesteiden valvonta
Paine-, pinnankorkeus-ja lämpötila-anturitmetallurgisiin laitoksiin.
Ennakoiva kunnossapito ja laitosturvallisuus
Värähtelynvalvontajärjestelmäthavaitsevat metallintyöstökoneiden viat varhaisessa vaiheessa - verkotettuina moneo IIoT -alustan kautta.
Tyypillisiä sovelluksia
Olipa kyse äärimmäisistä lämpötiloista, suurista mekaanisista kuormituksista tai monimutkaisista prosesseista - metalli- ja terästuotannon vaatimukset ovat moninaiset. Konesovelluksemme osoittavat, miten ifm-automaatioratkaisut auttavat lisäämään tehokkuutta, prosessien luotettavuutta ja digitalisointia.
Menestys käytännössä
Innovatiiviset teknologiat osoittavat arvonsa jokapäiväisessä teollisessa elämässä. Tutustu siihen, miten teräs- ja metalliteollisuudessa toimivat yritykset saavuttavat kestäviä kilpailuetuja ifm- ratkaisujen avulla.
Tehokas jäähdytysnesteen valvonta
GASER-ryhmä on erikoistunut metallien pintakäsittelyyn. Vastatakseen erityisesti auto- ja ilmailumarkkinoiden kasvaviin jäljitettävyyttä ja prosessien seurantaa koskeviin vaatimuksiin yritys noudattaa digitalisointistrategiaa.
Hydrauliikka hallinnassa
HINE käyttää ifm:n digitaalisia paine- ja lämpötila-antureita hydraulijärjestelmien reaaliaikaiseen valvontaan. Tämä parantaa luotettavuutta, pidentää käyttöikää ja säästää kustannuksia paineen, virtauksen ja öljyn laadun tarkan hallinnan ansiosta.
Laitoksen maksimaalinen käytettävyys
Yhdysvaltalaisessa terästehtaassa ifm-antureiden käyttö kriittisten laitosalueiden valvontaan on vähentänyt merkittävästi suunnittelemattomia seisokkeja, estänyt tuotannon menetyksiä ja säästänyt yli 2,5 miljoonaa dollaria viidessä vuodessa.
2.150
konsultoivaa
myynti-insinööriä
145
Maat: Tuotteiden/palvelujen
jakelu
97,6 %
Tuotteen saatavuus
asiakkaan pyytämänä päivänä
165.000
Tyytyväistä
asiakasta maailmanlaajuisesti