Anturit ja järjestelmät laiva-automaatiota varten
Laivanrakennusteollisuus tulee kokemaan historiansa suurimman rakennemuutoksen tulevina vuosina. Tulevaisuuden laivan käyttövoimana toimii hybridi- tai puhtaasti sähkökäyttöinen voimanlähde, mikä lisää sen ympäristöystävällisyyttä. ifm tukee laivanrakennusteollisuutta ja sen alihankkijoita erilaisissa sovelluksissa, joita ovat mm.
- voimansiirtoteknologia
- pakokaasujen puhdistus
- vedenkäsittely
- jäteveden suodatusjärjestelmä
- kansilaitteet jne.
älykkäillä antureilla ja järjestelmäratkaisuilla. Osa niistä sisältää kriittisen kaluston kuten voimansiirtoyksiköiden ja hydrauliaggregaattien kunnonvalvonnan.
ifm:llä on tarvittava teknologia ja kokemus rahtilaivojen, huoltoalusten, konttialusten, huvialusten, risteilyalusten ja lauttojen varustamiseen automaatiotekniikalla. Helposti asennettavat anturit ja järjestelmät kestävät vaikeimmissakin meriolosuhteissa. Antureilla ja järjestelmillä on merenkulkualalla vaadittavat DNV ja Bureau Veritas -hyväksynnät.
Sovelluksia
Laivajärjestelmien kunnonvalvonta on ratkaisevan tärkeää nykyaikaisten alusten turvallisen ja tehokkaan toiminnan kannalta. Järjestelmät kuten voimanlähteet, hydrauliaggregaatit ja painolastivesijärjestelmät ovat erittäin tärkeitä. Tarkalla anturiteknologialla voidaan ehkäistä vikoja ja minimoida huoltokustannukset.
Käytöt ja kääntöpotkurit
Nykyaikaisten laivojen ominaispiirteisiin kuuluu poltto- ja sähkömoottorista koostuva hybridivoimayksikkö. Voimalähteiden kunnonvalvonta mahdollistaa konevaurioiden varhaisen tunnistuksen.
Nostureiden hydrauliaggregaatit
Hydraulisia käyttöjärjestelmiä käytetään yleensä raskaiden kuormien nostamiseen. ifm-anturit varmistavat hydraulijärjestelmän luotettavan, keskeytymättömän ja vähän huoltoa vaativan toiminnan.
Painolastivesijärjestelmä
Painolastivesijärjestelmät ovat välttämättömiä laivojen turvallisen toiminnan kannalta. ifm:n pinnankorkeusanturit valvovat luotettavasti painolastisäiliöiden raja-arvotasoja, kun taas paine- ja virtausanturit suojaavat niitä kuivakäynniltä.