- Laiva-automaatio
- Painolastivesijärjestelmän valvonta
Painolastivesijärjestelmän valvonta
Painolastivesijärjestelmät ovat välttämättömiä laivojen turvallisen toiminnan kannalta, sillä ne avustavat aluksen vakauttamisessa. Järjestelmä koostuu pääosin painolastivesisäiliöistä, pumpuista, jakeluputkista, raakaveden tuloaukoista, suodattimista ja vedenpuhdistusjärjestelmästä sekä venttiileistä, antureista ja ohjausyksiköistä, joilla edellä mainittuja laitteita ohjataan. ifm:n anturit varmistavat luotettavan, keskeytymättömän ja vähän kunnossapitoa vaativan toiminnan.
Pinnankorkeusanturit valvovat luotettavasti painolastisäiliöiden raja-arvotasoja, kun taas paine- ja virtausanturit tarjoavat tärkeitä tietoja pumppujen toimintaa varten ja suojaavat niitä kuivakäynniltä.
Paineilmatoimiset venttiilit ja sulkuventtiilit ohjaavat veden virtausta putkissa. Induktiiviset kaksoisanturit tarjoavat luotettavan asentotakaisinkytkennän pneumaattisille venttiilitoimilaitteille ja venttiileille.
Niitä käytetään yhdessä kytkentäkohteen (niin kutsutun ”kiekon”) kanssa, ja ne tunnistavat venttiilin ”auki” ja ”kiinni” -asennot
Ratkaisut
Pumppujen kuivakäyntisuojaus
SM-sarjan magneettis-induktiiviset inline-tilavuusvirtausanturit valvovat painolastiveden virtausta. Ne mittaavat kolmea prosessiarvoa: tilavuusvirran määrää, kulutettua määrää ja aineen lämpötilaa. Kestävä ruostumaton teräskotelo ja hyvä kotelointiluokka takaavat turvallisuuden vaativissakin olosuhteissa.
DNV-hyväksytty näytöllä varustettu kompakti SA-sarjan virtausanturi voidaan sovittaa helposti putkeen laajan prosessiadapterivalikoiman ansiosta. Pumpun kriittinen kuivakäyntitilanne ilmaistaan selkeästi näytön värin vaihtumisella (vihreä/punainen).
DNV-hyväksytty LMC-sarjan pinnankorkeusanturi suojaa pumppuja kuivakäynniltä tunnistamalla syöttöputken tyhjenemisen hyvissä ajoin.
Jatkuva asentotakaisinkytkentä
Prosesseissa, joissa käsitellään nesteitä, ilmaa tai kaasuja, tarvitaan venttiilejä annostelu- ja ohjaustehtäviin. IN-sarjan induktiiviset kaksoisanturit tarjoavat luotettavan takaisinkytkennän pneumaattisten venttiilitoimilaitteiden ja venttiilien auki- ja kiinni-asennoista. Niitä käytetään yhdessä kytkentäkohteen (niin kutsutun ”kiekon”) kanssa.
Jos tarvitaan jatkuvaa asentopalautetta tai kolmas kytkentäpiste, MVQ-sarjan älykäs venttiilianturi on sopiva ratkaisu. Se mahdollistaa venttiilin kuntoon perustuvan kunnossapidon saostumien tai tiivisteen kulumisen varhaisella tunnistuksella.