- Laiva-automaatio
- Nostureiden hydrauliaggregaattien valvonta
Nostureiden hydrauliaggregaattien valvonta
Hydraulisia voimansiirtojärjestelmiä käytetään yleensä raskaiden kuormien nostamiseen ja nivelpuominostureiden ja teleskooppipuomien käyttämiseen. Hydrauliaggregaatti on hydrauliikkajärjestelmän ydin, ja se tuottaa energiaa hydraulisylintereiden käyttöön: ne ovat tärkeimpiä käyttöelementtejä hydrauliikassa.
ifm:n anturit varmistavat hydrauliikkajärjestelmän luotettavan, keskeytymättömän ja vähän kunnossapitoa vaativan toiminnan.
Pinnankorkeusantureita käytetään säiliöiden pinnankorkeuden jatkuvaan valvontaan, ja ne edistävät merkittävästi ympäristönsuojelua takaamalla luotettavan ylivuotosuojauksen.
Paineanturit valvovat järjestelmän painetta. Lämpötila-anturit valvovat hydrauliöljyn lämpötilaa.
IO-Link-moduulit keräävät hydrauliaggregaatilta saatavat anturisignaalit ja lähettävät ne ohjausyksikköön. Tämä vähentää kaapelointikustannuksia ja tekee monimutkaisista kaapelikokoonpanoista tarpeettomia.
Ratkaisut
Paine, pinnankorkeus ja lämpötila hallinnassa
DNV-hyväksytyt PT-tyypin painelähettimet tarjoavat tietoa venttiilien ohjaukseen tarvittavasta järjestelmäpaineesta hydrauliikkapiirissä. DNV-hyväksytyt TA-tyypin lämpötilalähettimet mittaavat hydrauliöljyn lämpötilan ja takaavat korkean tarkkuuden koko lämpötilamittausalueella.
DNV-hyväksytty LMC-tyypin pinnankorkeusanturi suojaa pumppuja kuivakäynniltä tunnistamalla alhaisen pinnankorkeuden ajoissa.
Öljyn laadun valvonta
Epäpuhtaudet ja vesipitoisuus ovat öljyn laadun indikaattoreita. Näiden tietojen avulla käyttäjä voi vaihtaa öljyn ajoissa hydrauliikkajärjestelmän vaurioitumisen ja korjauskustannusten välttämiseksi.
Öljyn partikkelianturi LDP valvoo hydrauliöljyjen puhtausastetta tai likaantumistasoa.
Vesi ei yleisesti ottaen ole toivottavaa hydraulinesteiden ja voiteluaineiden seassa. Korkeat vesipitoisuudet voivat heikentää vakavasti toimintaa tai aiheuttaa myös vaurioita.
Öljynkosteusanturi LDH mittaa hydrauliöljyn suhteellisen kosteuden.