• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Flowsensorer
  2. Valg efter medium
  3. Olier

Måling af olier

Bemærkninger:
Særdeles velegnet

Meget velegnet

Velegnet

Ikke velegnet

Tilgængelig

Ikke tilgængelig
Velegnet i et vist omfang - kontakt venligst Service-Center 70 20 11 08 i dette tilfælde
Ultrasonisk Mechatonic Kalorimetriske
neddykningssensorer
Produktdetaljer Produktdetaljer Produktdetaljer

Måleprincip

Ultrasonisk

Mechatonic

Kalorimetrisk

Nøjagtighed

Tryktab

Registrering af retning

Mængdetæller (totalisator)

Medier:

Ikke-ledende medier

Kemiske væsker
med lav koncentration,
f.eks. natriumhydroxid-opløsning < 5 %

Fødevarekvalitet*.

Resistent over for

Temperatursvingninger

Viskositetsændringer

Luftindhold

Partikler

Tryk peaks

Aflejringer

Vibrationer

Installation

Der kræver ikke nogen indgangsrørstrækning

* For de nøjagtige medier henvises til det tilsvarende datablad.

Ultrasonisk Særlige forhold



Måleprincip:

Produktserie:

  • SU-serien, SUH-serien

Nominel bredde (DNxx)

  • DN15...DN100

Måleområde

  • 0,5...6000 l/min

Nøjagtighed

  • ± (1 % MW + 0,5 % MEW)*.

Medietemperatur

  • -40…120 °C

Trykkapacitet

  • Op til 100 bar

Krav:

  • Ingen ændring i viskositeten
  • Der skal tages højde for indløbs- og udløbsrørlængderne

Brancher:

  • Levnedsmiddelindustrien
  • Bilindustrien
  • Robotteknik og automation
  • Mobile entreprenørmaskiner
  • Vand og spildevand

Højdepunkter:

  • Fast rustfri stålrør uden interne
    forstyrrende legemer, bevægelige komponenter eller tætninger
  • Acyklisk output af signalstyrke som indikator
    for applikations ændringer
  • Guided opsætning
  • Lavt tryktab
  • Driftsstatus LED

Procesværdier:

  • Måling af den samlede mængde / totalisator
  • Flow
  • Temperatur
  • Enhedsstatus / diagnosticering

* Afhængigt af produktversionen.

Mechatonic Særlige forhold



Måleprincip:

Produktserie:

  • SB serie

Nominel bredde

  • DN15...DN40

Måleområde

  • 0,2...350 l/min

Nøjagtighed

  • ± (4 % MW + 1 % MEW)

Medietemperatur

  • -10...180 °C

Trykkapacitet

  • Op til 200 bar

Krav:

  • Ingen partikler > 200 µm i mediet
  • Ingen stærke magnetiske felter i den umiddelbare nærhed

Brancher:

  • Bilindustrien
  • Robotteknik og automation
  • Mobile entreprenørmaskiner
  • Emballageindustrien

Højdepunkter:

  • Ingen indløbs- og udløbsrørlængder
  • Hurtigste responstid > 1 ms
  • Temperaturresistent op til 180 °C
  • Trykkapacitet på 200 bar
  • Temperatur- / viskositetskompensation for olie

Procesværdier:

  • Flow
  • Temperatur
  • Enhedsstatus / diagnosticering
Til toppen af siden

Kalorimetriske neddykningssensorer

Særlige forhold


Måleprincip:

Produktserie

  • Serierne SI, SA og SF

Nominel bredde

  • Uafhængig af DN

Måleområde

  • Væske 0,04...3 m/s
  • Gas 0,6...300 m/s

Nøjagtighed

  • Væske ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Gas ± (10 % MW + 2 % MEW)

Medietemperatur

  • -25...100 °C

Trykkapacitet

  • Op til 300 bar

Krav:

  • Der skal tages højde for indløbs- og udløbsrørlængderne
  • Termisk ledende medie
  • Undgå hurtige temperaturændringer

Brancher:

  • Bilindustrien
  • Robotteknik og automation
  • Vandindustrien
  • Skibsautomation
  • Levnedsmiddelindustrien

Højdepunkter:

  • Uafhængig af nominelle rørdiametre
  • Alsidigt materialeudvalg til komponenter, der er i kontakt med mediet
  • Nem opsætning

Procesværdier:

  • Punktuel flowhastighed
  • Temperatur
  • Enhedsstatus / diagnosticering
  • Kalkuleret flow
Til toppen af siden