• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Flowsensorer
  2. Valg efter medium
  3. Gasser

Måling af gasholdige medier

Bemærkninger:
Særdeles velegnet

Meget velegnet

Velegnet

Ikke velegnet


Tilgængelig

Ikke tilgængelig
Velegnet i et vist omfang - kontakt venligst Service-Center 70 20 11 08 i dette tilfælde
Kalorimetriske
inline-sensorer
Kalorimetriske
neddykningssensorer
Produktdetaljer Produktdetaljer

Måleprincip

Kalorimetrisk

Kalorimetrisk

Nøjagtighed

Tryktab

Registrering af retning

Mængdetæller (totalisator)

Medier:

Ikke-ledende medier

Kemiske væsker
med lav koncentration,
f.eks. natriumhydroxid-opløsning < 5 %

Fødevarekvalitet*.

Resistent over for

Temperatursvingninger

Viskositetsændringer

Luftindhold

Partikler

Tryk peaks

Aflejringer

Vibrationer

Installation

Der kræver ikke nogen indgangsrørstrækning

* For de nøjagtige medier henvises til det tilsvarende datablad.

Kalorimetriske inline-sensorer Særlige forhold



Måleprincip:

Produktserie

  • SD-serien, SDG-serien

Måleområde

  • 0.02...17480 m3/h

Nominel bredde

  • DN8...DN200

Medietemperatur

  • -10...60 °C

Trykkapacitet

  • Op til 50 bar

Krav:

  • Der skal tages højde for indløbs- og udløbsrørlængderne
  • Termisk ledende medie
  • Undgå hurtige temperaturændringer

Brancher:

  • Bilindustrien
  • Robotteknik og automation
  • Skibsautomation
  • Levnedsmiddelindustrien

Højdepunkter:

  • Høj målingspræcision
  • Høj målingsdynamik
  • Lavt tryktab

Procesværdier:

  • Måling af den samlede mængde / totalisator
  • Flow
  • Temperatur
  • Trykkapacitet
  • Enhedsstatus / diagnosticering

Kalorimetriske neddykningssensorer

Særlige forhold


Måleprincip:

Produktserie

  • Serierne SI, SA og SF

Nominel bredde

  • Uafhængig af DN

Måleområde

  • Væske 0,04...3 m/s
  • Gas 0,6...300 m/s

Nøjagtighed

  • Væske ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Gas ± (10 % MW + 2 % MEW)

Medietemperatur

  • -25...100 °C

Trykkapacitet

  • Op til 300 bar

Krav:

  • Der skal tages højde for indløbs- og udløbsrørlængderne
  • Termisk ledende medie
  • Undgå hurtige temperaturændringer

Brancher:

  • Bilindustrien
  • Robotteknik og automation
  • Vandindustrien
  • Skibsautomation
  • Levnedsmiddelindustrien

Højdepunkter:

  • Uafhængig af nominelle rørdiametre
  • Alsidigt materialeudvalg til komponenter, der er i kontakt med mediet
  • Nem opsætning

Procesværdier:

  • Punktuel flowhastighed
  • Temperatur
  • Enhedsstatus / diagnosticering
  • Kalkuleret flow