- Oversigt
- mobile IoT
- Servicepakker og hardware
mobile IoT servicepakker og hardware
Med ifms digitale services og fleksible aftalemodeller kan du sikre en forbundet og fremtidssikret maskininfrastruktur. Uanset om det drejer sig om fjernadgang, datahåndtering eller tilstands overvågning – vælg præcis de funktioner, du har brug for.
Fuldstændig fjernbetjening – med de rette teknologier
Sikker og effektiv fjernadgang til maskiner er i dag afgørende for at minimere driftsstop, optimere processerne vedligeholdelse og øge effektiviteten i din maskinpark. Med ifms løsninger til fjernadgang tilbyder vi teknologier, der er skræddersyet præcis til dine behov.
Tidsbesparelse: En servicetekniker kan straks påbegynde fejlfinding uden at være on-site og kan udføre vedligeholdelsesarbejdevia fjernadgang.
Omkostningseffektivitet: Der er ikke længere behov for kostbare on-site besøg hvilket reducerer rejseudgifterne. Desuden sikrer proaktiv vedligeholdelse, at dine maskiner er i drift så meget som muligt.
Fleksibilitet: Et bredt udvalg af adgangsløsninger, der kan integreres problemfrit i din eksisterende infrastruktur.
Bæredygtighed: Ved at mindske behovet for vedligeholdelse på stedet forbedres det økologiske fodaftryk.
- Vælg den fjernadgangsteknologi, der bedst opfylder dine behov, og få mest muligt ud af din maskinpark.
Effektivt og sikkert
Med ifm remoteConnect får du en omfattende, ethernetbaseret løsning til sikker fjernadgang til dine maskiner og systemer. Denne innovative platform gør det nemt for dig at administrere og konfigurere dine maskiner, samtidig med at den ændrer måden, hvorpå service- og vedligeholdelsesarbejdet udføres.
Sikker adgang: En end-to-end krypteret forbindelse giver pålidelig beskyttelse mod uautoriseret adgang. Centraliseret cloud-administration muliggør sikker fjernadgang, samtidig med at følsomme data forbliver inden for organisationen. Sådan overholder du de strengeste standarder for cybersikkerhed.
Hurtig og nem betjening: Den intuitive brugerinterface gør betjeningen nem og effektiv, selv uden omfattende it-kendskab. Problemfri integration med eksisterende systemer og en overskuelig navigation sikrer øjeblikkelig produktivitet – herunder direkte adgang til support på forespørgsel, fejlfinding og softwareopdateringer.
Højere hastighed: WireGuard-teknologien muliggør en usædvanlig hurtig dataoverførsel til tidsfølsomme applikationer og store datamængder.
Omfattende dataoverførsel: Med remoteConnect kan du effektivt overføre store datamængder – perfekt til filoverførsler, softwareopdateringer og komplekse konfigurationsændringer.
Visualisering i realtid: Integrerede oversigtsskærme og grafiske interfaces giver et klart overblik over tilstanden på dine maskiner og dit udstyr – når som helst og hvor som helst.
Skalerbarhed og fremtidssikring: Platformen er let at skalere og udgør det perfekte grundlag for en langsigtet digital transformation.
Øget effektivitet: Færre besøg på stedet, kortere responstider og maksimal maskindriftstid.
| Services og kontraktoplysninger | |
|---|---|
| Løbetid / adgangsperiode | 7 dage |
| Fornyelse | ingen |
| Adgangstype | ubegrænset antal sessioner i løbet af perioden |
| Ansøgning om kontrakt | maskinspecifik |
| Varenummer med mobilforbindelse | CZ0121 |
| Varenummer uden mobilforbindelse | CZ0120 |
| Kompatibel hardware | CR3171 |
Live-kommunikation: CAN muliggør hurtig dataoverførsel, hvilket gør det nemmere at udføre præcis og rettidig fejlfinding og fejlretning direkte på maskinen.
Robusthed: Teknologien er modstandsdygtig over for elektromagnetisk interferens og er derfor ideel til brug i krævende miljøer.
Integration: CAN kan integreres problemfrit i eksisterende maskinarkitekturer, især i forbindelse med eftermontering af applikationer.
Fleksibilitet: Velegnet til midlertidige eller specifikke applikationer, hvor en Ethernet-løsning ikke er mulig.
Fjernadgang via CAN (CODESYS 2.3) – services og kontraktoplysninger
| Services og kontraktoplysninger | |
|---|---|
| Løbetid og kontraktoplysninger | 30 dage |
| Fornyelse | ingen |
| Adgangstype | ubegrænset antal sessioner i løbet af perioden |
| Sessionens varighed | 1 session = 4 timer |
| Ansøgning om kontrakt | maskinspecifik |
| Programmeringsmiljø | CODESYS V2.3 |
| Varenummer med mobilforbindelse | CZ0106 |
| Kompatibel hardware | CR3146&CR3158 |
Skræddersyet til din flåde af køretøjer
Vores services til datahåndtering indeholder alt, hvad du har brug for til at udnytte dine maskindata effektivt, sikkert og skalerbart, herunder hentning af data, cloud-hosting og integration med analyseplatforme via API’er.
Brugerdefineret cloud-lagerplads: Få glæde af cloud-datahosting i forskellige niveauer, der er tilpasset din brugsfrekvens.
Uanset om du kun modtager et par signaler om dagen eller har brug for hyppig maskinovervågning – har vi den rette aftale, der passer til ethvert behov.
Fleksibel tilslutning – med eller uden mobilforbindelse: Vores fleksible abonnementsmodeller er ideelle til lokationer med Ethernet-forbindelser eller mobile maskiner i fjerntliggende områder. Dette giver dig maksimal fleksibilitet, når du bruger dine IoT-løsninger.
Centraliseret datahåndtering: Få adgang til dine systemer hvor som helst, uden behov for yderligere IT-infrastruktur. Takket være centraliseret adgang og optimerede datastrømme kan processerne løbende forbedres, og ressourcerne kan indsættes målrettet.
Maskinstyring: Effektiv styring og nem konfiguration af hele din maskinpark.
Visualisering af maskindata: Et klart overblik over proces- og maskindata med tilpasselige widgets.
Klar til at oprette forbindelse: Takket være understøttelse af API'er som REST API og AEMP API kan data vedrørende maskinparken nemt og fleksibelt hentes fra skyen og videresendes til andre systemer til videre behandling.
Cybersikkerhed: Vores løsninger overholder altid de nyeste sikkerhedsstandarder, hvilket sikrer, at dine data og systemer til enhver tid er optimalt beskyttet.
Uanset om du blot ønsker at hente udvalgte datapunkter eller implementere omfattende, kontinuerlig maskinovervågning, tilbyder vores datahåndteringspakker den rette løsning til ethvert behov.
- Aktivér dine kontrakter direkte i mobile IoT suite og administrer nemt hele din flåde centralt fra platformen.
- Med mobil-IoT-pakken kan du oprette et projekt og nemt finde den rette kontrakt.
Vælg det rigtige datapakke nu
Kontrakterne adskiller sig fra hinanden med hensyn til det antal datapunkter, der hver måned kan overføres fra maskinen til skyen. Følgende formel kan bruges til at beregne den passende kontraktstørrelse:
- Antal maskinsignaler × transmissionsfrekvens = datapunkter pr. måned
Datapunkt = en enkelt transmission af et maskinsignal
Maskinsignal = en procesværdi fra en mobil maskine
| Datapunkter* pr. måned |
30.000 | 150.000 | 1.000.000 | 4.770.000 | |||||||||||
| Indledende løbetid | 24 måneder | ||||||||||||||
| Fornyelse | automatisk med 12 måneder ad gangen | ||||||||||||||
| Afbestilling | en måned før kontraktens udløb | ||||||||||||||
| Realtid via CAN (kun CODESYS V2.3) |
ubegrænset antal sessioner i aftaleperioden (1 session = 4 timer) | ||||||||||||||
| Cloud-lagring | sikker opbevaring og adgang til dine data i op til 5 år – under gældende kontrakter | ||||||||||||||
| Varenummer med mobilforbindelse |
CZ1100 | CZ1101 | CZ1102 | CZ1103 | |||||||||||
| Hardwarekompatibe med mobilforbindelse |
CR3171* CR3158 CR3146 |
||||||||||||||
| Varenummer uden mobilforbindelse |
CZ0110 | CZ0111 | CZ0112 | CZ0113 | |||||||||||
| Kompatibel hardware uden mobilforbindelse |
CR3171* | ||||||||||||||
*CODESYS 2.3 understøttes ikke
Har du ikke fundet den rigtige kontrakt endnu?
Vores eksperter hjælper dig gerne med at vælge den rigtige kontrakt til din applikation!
Du kan kontakte vores kolleger i ifm Service Center via e-mail på info.dk@ifm.com eller via den gratis hotline:
Tlf. 70 20 11 08