- Oversigt
- mobile IoT
mobile IoT: cloud-løsningen for mobile maskiner
Med mobile IoT bliver fordelene ved digitalisering også en realitet for mobile maskiner. Overvågning af en maskinparks ydelsesstatus, behovsbaseret vedligeholdelsesplanlægning og softwareopdateringer over luften - mobil IoT kan det hele.
Kort sagt: Med mobil IoT kan du få mest muligt ud af din maskinpark.
mobile IoT er en fuldt integreret, skalerbar komplet løsning, der består af hardware og software. Hardwaren opretholder dialogen mellem maskinen og cloud-softwaren, hvor informationerne fra alle de netværksforbundne maskiner samles centralt. Det gør det muligt at finde ud af maskinens nøjagtige status og placering til enhver tid. På samme måde kan du effektivt distribuere softwareopdateringer til din flåde via den mobile IoT-sky.
Uanset om du har brug for en løsning til permanent at analysere og optimere prototyper i virkelige felttests, til at planlægge og forberede din lejeflådestyring mere effektivt eller til at etablere en overbevisende eftersalgsservice, er mobil IoT det rigtige valg til en lang række anvendelser.
Der findes også en dataportal, som giver dig mulighed for at visualisere og bevare et perfekt overblik over alle de indsamlede data og use cases.
5 enkle trin til mere overblik og effektivitet
mobile IoT er en perfekt afstemt kombination af hardware og software, som giver brugeren en høj grad af fleksibilitet. Det er nemt at digitalisere mobile maskiner. Det første skridt er at vælge den rette mobile IoT-gateway og forbindelsesmulighed. Enheden aktiveres derefter online, og der vælges en passende data- og/eller servicekontrakt. Da hver maskine og hver brugssituation er forskellig, tilbydes der forskellige muligheder her. Derefter kan applikationen konfigureres, og fordelene ved mobil IoT kan udnyttes.
1. Hardware
Find den perfekte
mobile IoT-gateway til din maskine
2. Kabelføring
Vælg det passende tilslutningskabel til din applikation
3. Aktivering
Aktivér gatewayen, og konfigurer din maskine
4. Digitale tjenester
Vælg en digital tjeneste til datahåndtering og/eller fjernadgang
5. Klar til brug
Udnyt fordelene ved den mobile IoT-løsning
Pålideligt styret
Med mobil IoT kan individuelle komponenter, komplekse maskiner eller endda hele flåden administreres og konfigureres individuelt.
Trådløs forbindelse
Mobil IoT giver mulighed for en hurtig, enkel og sikker fjernforbindelse til maskinen.
Skræddersyet
Hardwaren og cloud-løsningen passer perfekt sammen og gør det nemt at implementere hele systemet.
Klart struktureret - alt på ét sted
Med den mobile IoT DataPortal kan alle relevante maskindata indsamles, analyseres og visualiseres cyklisk.
Uanset om det er via mobilnetværk eller wifi, tilbyder mobil IoT en optimalt tilpasset end-to-end-løsning bestående af hardware og software til mobile maskiner. På hardwaresiden er det nødvendigt med en mobil IoT-gateway, der er skræddersyet til maskinens arkitektur. Gatewayen kommunikerer med den mobile IoT Suite eller DataPortal. Til maskine-til-maskine-kommunikation er det muligt at bruge et CANwireless-modul.
Takket være mobil IoT kan behovsbaseret vedligeholdelse planlægges og forberedes på en målrettet måde. Ikke al vedligeholdelse eller fejlfinding kræver indgreb på stedet - den mobile IoT-løsning giver nem fjernadgang til opdatering eller ændring af software, parametre og konfigurationer. Fjernadgang er ikke kun praktisk, men bidrager også væsentligt til omkostningsbesparelser.