• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. IO-Link
  3. IO-Link DX-modul med digitale indgange/udgange

IO-Link DX-modul med digitale indgange/udgange

Logistiksystem

Fleksible digitale indgange og udgange med IO-Link-tilslutning

AutomationLine DX-modulet har 8 porte, der hver især kan konfigureres som digitale indgange eller udgange (2 pr. port).

Forbindelsen via IO-Link muliggør en enkel og pladsbesparende integration i eksisterende systemarkitekturer.

Grundlæggende enhedskoncept med optimeret datamængde

Ved specifikt at fokusere på vigtige proces- og diagnosedata udgør DX-modulet et omkostningseffektivt alternativ til IO-Link moduler med et bredere funktionsudvalg. Den er særligt velegnet til systemer og applikationer, hvor pålidelige basis funktioner er tilstrækkelige. Den reducerede datamængde gør konfigurationen nemmere og sænker udgifterne til udvikling og drift for systemer.

Robust konstruktion til decentraliserede feltapplikationer

Modulen har et robust AutomationLine-kabinet og er udviklet til brug i krævende industrielle miljøer. Med IP67-klassificering og et udvidet temperaturområde på -25...+60 °C er den ideel til kontinuerlig brug i felten.