• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. IO-Link
  3. IO-Link-udgangsmodul til sikker og ikke-reaktiv omskiftning

IO-Link-udgangsmodul til sikker og ikke-reaktiv omskiftning

Udfør decentraliserede skifteopgaver sikkert

Med de nye IO-Link digitale udgangsmoduler tilbyder ifm en pålidelig løsning til decentrale koblingsopgaver i sikkerhedsrelaterede applikationer. Modulerne er specielt udviklet til applikationer, hvor der skal skiftes høje strømme, samtidig med at der opretholdes elektrisk isolation og frihed for interferens.

To uafhængige kredsløb pr. modul

Hvert modul har 16 digitale udgange, som er elektrisk isolerede i to grupper. Det gør det muligt at styre aktuatorer målrettet i to uafhængige kredsløb. Der kan skiftes op til 4A pr. port, og den samlede strøm pr. modul kan være op til 16A.

Sikker afbrydelse (fra)

Det særlige ved de nye moduler er, at de ikke interagerer op til Performance Level d (kategori 3). Det særlige design eliminerer den teoretiske fejl, at en udgang forsynes med spænding, selv om forsyningsspændingen er slået fra.

Bred vifte af anvendelsesmuligheder

Modulerne bruges overalt, hvor der skal skiftes høje strømme, og hvor der skal implementeres sikkerhedsfunktioner, f.eks. inden for industriel automatisering, bilindustrien, medicinalindustrien, den kemiske industri og fødevareindustrien.

Der findes en version med beskyttelsesklasse IP69 til brug i hygiejniske og våde områder.

IO-Link-modulerne er en omkostningseffektiv måde at opfylde kravene i maskindirektivet på uden at gå på kompromis med tilgængelighed og pålidelighed.