• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. IO-Link
  3. IO-Link-mastere fra PerformanceLine

IO-Link-mastere fra PerformanceLine

Decentrale datanoder med en sikker forbindelse

De feltklare IO-Link-mastere fra PerformanceLine er kraftfulde og decentrale kommunikatorer mellem sensorer, aktuatorer, controllere og IT-niveauet.

Varianten med en integreret OPC UA-server muliggør standardiseret kommunikation direkte fra IO-Link-masteren til IT-niveauet, hvilket eliminerer behovet for en ekstra gateway. Sensordata og statusoplysninger kan aflæses direkte og viderebehandles uafhængigt af platformen.

Op til 16 ampere er tilgængelige

IO-Link-masterne kan forsynes med op til 16 ampere via de standardiserede L-kodede M12-stik. Der leveres maksimalt 2 ampere pr. port, hvilket er tilstrækkeligt til at styre f.eks. store magnetventiler eller andre energikrævende aktuatorer. Den integrerede daisy-chain-funktion gør det muligt at tilslutte flere mastere til en enkelt strømforsyning, hvilket hjælper med at reducere kabelføringen yderligere.

Energiovervågning

Der kan indstilles en strømgrænse for hver port. Desuden kan spændings- og strømværdier måles ved hver port, hvilket gør det nemt at bestemme systemets energibehov og analysere dem i ERP-systemer.

Køb produkt