- Produktnyheder
- IO-Link
- Fleksibelt konfigurerbart analogt IO-Link modul
Fleksibelt konfigurerbart analogt IO-Link modul
Anvendelsesscenarier med analoga systemer
Det analoge IO-Link-modul kombinerer gennemprøvet analog teknologi med moderne IO-Link-kommunikation og slår dermed bro mellem eksisterende systemer og digital automatisering. Typiske applikationer omfatter vand- og spildevandsforvaltning, hvor vandstanden måles, og ventiler styres automatisk – alt sammen via en enkelt port. Modulet muliggør desuden en pålidelig regulering af gennemstrømning, tryk og temperatur i kølesystemer til servere. Dette gør det muligt nemt og effektivt at integrere eksisterende analoge sensorer og aktuatorer i IO-Link-infrastrukturen.
Driftsprincip
Fire frit konfigurerbare porte, hver med en analog indgang og en udgang, sikrer maksimal fleksibilitet. Ved hjælp af en Y-fordeler kan sensoren og aktuatoren betjenes samtidigt via én port, mens de analoge signaler nemt integreres i controlleren via IO-Link. Til hygiejnekritiske applikationer findes der også en robust fødevareversion med IP69, hunstik i rustfrit stål og kabinetmateriale i fødevarekvalitet – klar til krævende daglig brug i industrien.