- Produktnyheder
- Sensorer
- Dynamiske inklinations sensorer med IO-Link
Dynamiske inklinations sensorer med IO-Link
Forstyrrelser i maskinens bevægelser filtreres fra
JBC’s dynamiske inklinations sensor udgør en innovativ løsning til præcis vinkelmåling, selv i tilfælde af forstyrrelser som f.eks. start eller bremsning af et køretøj samt vibrationer og stød. Enheden registrerer acceleration og rotation i tre dimensioner samt temperaturdata. Ved at bortfiltrere bevægelsesforstyrrelser sikrer Kalman-filteret nøjagtige hældningsværdier, selv i de mest dynamiske applikationer.
Brugervenlig parameter indstilling
De filtrerede data sendes enten via IO-Link eller via to kontaktpunkter. Derudover kan alle rådata, herunder temperaturen, udlæses separat. De grundlæggende indstillinger for sensorer foretages også via IO-Link. Når enheden er installeret, kan vinkelværdien nemt indstilles til nul ved hjælp af den induktive indlæringsflade, uden at der er behov for yderligere software.
Kompakt design, nem installation
Sensoren har et let og kompakt plastkabinet, som gør det nemt at montere den, selv hvor pladsen er begrænset. På trods af sin lille størrelse er sensoren robust nok til at modstå ydre påvirkninger. Den fastgøres med blot to skruer, hvilket gør monteringen nemmere og sikrer en stabil, vibrationsfri fastgørelse. En tydelig LED-lampe viser tydeligt sensorens aktuelle status.