- Produktnyheder
- Sikkerhedsteknologi
- Sikkerhedsenkodere til mobile maskiner
Sikkerhedsenkodere til mobile maskiner
Sikkerhed til mobile maskiner
Uanset om det er i kommunale køretøjer, i AGV’er i intralogistik eller i AMR'er til brug under kraftig belastning i miner eller på havne: Overalt, hvor køretøjer eller påbygninger bevæger sig automatisk, skal sikkerheden være garanteret til enhver tid. Sikkerhedsenkoderen fra ifm kan bruges til præcist at registrere position, vinkel og hastighed for bevægelige elementer såsom aksler, kranarme eller tippeskibe. Disse oplysninger kan bruges til pålideligt at beregne styre-, dreje- og hældningsvinkler samt den aktuelle løftehøjde. Kontinuerlig positionssynkronisering, f.eks. via RFID, er også mulig
takket være funktionen »preset on the fly«.
Produkterne er blevet udvidet med modeller med en direkte huleakselflange uden statorkobling samt med en servoflange til montering af eksterne koblinger eller kabeltræk.
Hurtig integration, også i serier
Sensor-redundansen, der kræves for en safety enkoder, er allerede integreret i sikkerhedsenkoderen. Dette og den tilsvarende kontinuerlige selvovervågning af en sikker drift er blevet testet og certificeret af TÜV Rheinland. En nyhed er en flerfarvet LED på bagsiden af kabinettet, der displayer, om enheden er i safe operating status. Sensoren er desuden integreret i SISTEMA-biblioteket. Dette reducerer i høj grad den indsats, der kræves for at implementere og derefter acceptere sikkerhedsrelateret automation. Sikkerhedsenkoderen har også både en CAN-indgang og en CAN-udgang. Derfor kan adskillige enkodere eller andre kompatible sensorer serieforbindes, hvilket gør installationen af sikkerhedssensorer effektiv og enkel.
Gnidningsløs kommunikation med styreenheden
Kombinationen med styreenheden fra ifm reducerer også programmeringsarbejdet i Codesys betydeligt, fordi den gnidningsløse forbindelse af enkoderen med styreenheden og den sikre kommunikation mellem de to produkter som standard er garanteret.