- Produktnyheder
- IO-Link
- IO-Link master med understøttelse af flere protokoller til skalerbare automationsløsninger
IO-Link master med understøttelse af flere protokoller til skalerbare automationsløsninger
IO-Link-integrationen løftes til et nyt niveau
De sorte IO-Link-mastere i AutomationLine udgør en ny generation af decentraliserede automationsløsninger. De muliggør højtydende og alsidig IO-Link-kommunikation, samtidig med at de reducerer udviklingsarbejdet og tilbyder fleksibel feltbus-tilslutning.
Robusthed til decentraliserede feltapplikationer
Huset af glasfiberforstærket plast og det fuldt indstøbte printkort sikrer høj modstandsdygtighed. Med en IP67-klassificering og et temperaturområde på –40...70 °C er enhederne velegnede til krævende industrielle miljøer.
Fleksibel I/O-konfiguration
Takket være den optimerede enhedsarkitektur kan op til 16 digitale indgange og 16 digitale udgange konfigureres og betjenes fleksibelt via 8 IO-Link-porte. Hver port understøtter IO-Link klasse A og B og muliggør styring af store belastninger.
Høj strømbelastning for aktuatorer
Med en strømkapacitet på op til 2 A pr. udgang er IO-Link-masterne særdeles velegnede til applikationer med kraftige aktuatorer. Typiske applikationer omfatter transportbåndsteknologi og intralogistik, f.eks. til direkte styring af motoriserede ruller, transportbåndsdrev, vippebånd eller stopanordninger.
Effektiv energiforsyning og enkel netværksintegration
Begrebet fælles jord (GND US = GND UA, uden elektrisk adskillelse) muliggør en enkel og fleksibel portkonfiguration. Indgangssignaler kommer altid fra US, mens udgangssignaler altid kommer fra UA. Dette resulterer i et kompakt og omkostningseffektivt design. Den integrerede serieforbindelsesfunktion gør det nemt at forsyne flere IO-Link-mastere med strøm og reducerer kabelføringsarbejdet i felten betydeligt.
Understøtter flere protokoller for fleksible systemløsninger
Takket være den integrerede multiprotokolinterface kan IO-Link-masterne i AutomationLine nemt integreres i forskellige feltbusarkitekturer. Dette fremmer standardiseringen inden for maskin- og anlægsbyggeri, reducerer antallet af modelvarianter og minimerer udviklingsarbejdet på lang sigt.