- Produktnyheder
- Forbindelsesteknologi
- Passiv splitter med ecolink Fast Connect-teknologi
Passiv splitter med ecolink Fast Connect-teknologi
Driftsprincip
Passive splitterbokse med M12-stik er robuste, decentrale grænseflader for tilslutning af flere sensorer og aktuatorer til en central styring i industriel automationsteknologi. De har ikke deres egen elektronik; de overfører signaler og strøm rent mekanisk og elektrisk. Takket være deres kompakte design og standardiserede M12-stik giver de mulighed for hurtig og fejlfri installation direkte på maskinen eller systemet.
Nyt: ecolink Fast Connect-teknologi
Den nye ecolink Fast Connect-teknologi gør installationen særlig hurtig og nem: I stedet for at skrue gevindet på, hvilket er tidskrævende, skal du blot trykke stikket på modulet. Dette skaber straks en sikker, tæt og vibrationsresistent forbindelse uden behov for yderligere installationsarbejde. Det sparer værdifuld tid og øger processikkerheden. Den er naturligvis kompatibel med alle M12-stik, der overholder IEC 61076-2-101-standarden. Forbindelsen løsnes blot ved at dreje på gevindet.
Anvendelsesområder
Typiske anvendelsesområder i føde- og drikkevareindustrien omfatter produktions- og påfyldningslinjer, transportsystemer samt forarbejdnings- og emballeringsmaskiner. Takket være IP69-beskyttelsen er enhederne modstandsdygtige over for højtryksrensning med varmt vand samt aggressive rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Huset er lavet af et fødevaregodkendt materiale, så det kan bruges direkte i hygiejnefølsomme områder.