- Produktnyheder
- Forbindelsesteknologi
- Afskærmede ecolink M12-kabler til værktøjsmaskiner
Afskærmede ecolink M12-kabler til værktøjsmaskiner
Beskyttelse af følsomme signaler
I industrielle produktionsanlæg er afskærmede forbindelseskabler uundværlige til transmission af analoge sensorsignaler, da disse er følsomme over for elektromagnetisk interferens. Interferenskilder såsom maskiner og frekvensomformere kan forårsage signalstøj eller forvrængning, hvilket kan forfalske målte data. Screening beskytter signalerne mod sådanne påvirkninger, hvilket sikrer præcis dataoverførsel. Dette er afgørende for at sikre styreenhedens nøjagtighed, produktionskvalitet og driftssikkerhed.
Hvad gør ecolink specielt
ecolink er en konnektorløsning udviklet af ifm, der skiller sig ud på grund af sin fremragende pålidelighed og holdbarhed. Takket være sit sofistikerede design forbliver forseglingen pålidelig over tid, selv med værktøjsfri montering. Et mekanisk endestop beskytter mod overspænding og giver sammen med den integrerede O-ring optimal tætning. Desuden sikrer en vibrationsbeskyttelse med savtandskontur, at møtrikken forbliver sikkert fastgjort selv under stød- og vibrationsbelastninger. Ecolink står for kvalitet og sikkerhed i krævende industrielle applikationer og er kompatibel med industrielle M8- og M12-tilslutninger.