• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Strømforsyning
  3. Direkte i marken

Direkte i marken

Strømforsyning direkte i felten

Flere og flere brugere monterer styrekomponenter decentralt på maskinen i stedet for centralt i styreskabet, for eksempel IO-Link masters eller andre feltmoduler.

Ved den klassiske spændingsforsyning fra styreskabet opstår der kritiske spændingsfald på grund af de lange kabler. For at forhindre dette tilbyder ifm en effektiv spændingsforsyning til montering direkte i felten.

Beskyttelse i den sekundære kreds

Integrerede elektroniske sikringer beskytter komponenterne, der er tilsluttet 24-V-spændingsforsyningen, pålideligt mod overstrøm og kortslutning.

Større driftssikkerhed

Elektroniske sikringer registrerer kortslutninger driftssikkert, selvom der er høje ledningsmodstande. På grund af de fire individuelt sikrede udgangskredse frakobles en fejlbehæftet strømkreds selektivt, de intakte kredse fortsætter med at fungere pålideligt.

Selv ved høje strømspidser som ved kobling af kapacitive belastninger, er forsyningen sikret.

Yderligere IO-Link-funktioner

  • Indstilling af udgangsspændingen
  • Transmission af den faktiske spænding på primær og sekundær side
  • Transmission af det aktuelle strømforbrug pr. kanal
  • Transmission af den udløste kanal i tilfælde af en fejl
  • Nulstilling af den udløste kanal