• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Forbindelsesteknologi
  3. L-kodet 16 A spændingsfordelere

L-kodet 16 A spændingsfordelere

Til effektkrævende forbrugere

De L-kodede passive spændingsfordelere ligner i princippet "flere stikkontakter" og giver en belastningskapacitet på op til 16 A. Dette gør dem ideelle til at forsyne effektkrævende enheder såsom ventilhoveder, quarter-turn sensorer, motorstyringer, IO-Link-mastere eller styringskomponenter.

De er ofte tilsluttet direkte til strømforsyningsenheder for at øge antallet af tilgængelige udgange. Men takket være praktiske distributionsmuligheder kan modulerne også bruges fleksibelt i marken til at forsyne enheder med strøm.

Robust til krævende applikationer

De fuldt pottede moduler og ecolink M12 konnektorerne er specielt udviklet til at modstå stød og vibrationsbelastninger på lang sigt. En anden fordel: Ecolink-forbindelserne er kompatible med alle almindelige M12-stik, der anvendes i industrielle applikationer. For maksimal indtrængningsbestandighed anbefales brugen af ifm ecolink-stik. Versionen med gråt hus er optimalt tilpasset kravene i fødevare- og drikkevareindustrien. Det robuste PA-hus, forbindelserne i rustfrit stål og den høje beskyttelsesgrad IP69K sikrer en pålidelig drift selv med hyppige og intensive rengøringsprocesser.