• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Din A ventilstik med ecolink-teknologi

Din A ventilstik med ecolink-teknologi

Ventilstik har nu også alle fordelene ved ecolink

Fastgørelse i hånden

Den specielle kontur af den centrale fastgørelsesskrue tillader fastgørelse i hånden til det optimale stramningsmoment. Et endestop forhindrer overspænding, mens fordybninger giver et sikkert greb.

Beskyttelse mod utilsigtet løsning

Utilsigtet løsning af midterskruen, selv i tilfælde af vibrationer, forhindres af en låsemekanisme.

LED-display

LED-ringen, der er synlig fra alle sider, kombinerer statusvisning og forseglingsfunktion.

Optimal forsegling

Det mekaniske endestop komprimerer tætningen til maksimalt 30 %, hvilket sikrer maksimal beskyttelse mod fugt. Forseglingen er fastlåst og kompatibel med forskellige konturer.

Produkter