- Snímače vibrací
- Tříosý senzor vibrací s rozhraním IO-Link
Tříosý senzor vibrací IO-Link pro inteligentní monitorování stavu
Získejte cenné informace o stavu vašeho strojního zařízení pomocí nového senzoru pro monitorování stavu VVB3. Senzor VVB3 nepřetržitě detekuje vibrace ve třech osách a navíc měří povrchovou teplotu nerotujících komponent. Na základě těchto hodnot inteligentní senzor určí „životní funkce“ stroje.
Díky širokému frekvenčnímu rozsahu 5600 Hz dokáže senzor spolehlivě a včas odhalit anomálie, opotřebení, poškození ložisek, nedostatečné mazání nebo kavitaci. Můžete tak reagovat dříve, než dojde k vážným škodám a zvýšeným následným nákladům. S VVB3 investujete do pravidelných kontrol, aby vaše zařízení fungovalo bez problémů a abyste se ujistili, že nedochází k žádným zásadním problémům. Jste připraveni využít možnosti prediktivní údržby a sledovat kondici svých strojů?
Tříosá technologie MEMS poskytuje flexibilitu při montáži a přesné měření ve všech třech směrech – axiálním, vertikálním a horizontálním – pouze v jedné měřicí poloze.
Velmi robustní pouzdro z nerezové oceli odolá i těm nejnáročnějším provozním podmínkám. Díky funkci interního autotestu a konektoru M12 lze poškozený kabel kdykoli vyměnit. Tento odolný snímač je zcela bezúdržbový. Díky LED diodě navíc můžete neustále sledovat stav zařízení.
Volitelně můžete využít integrovanou funkci analýzy nevyváženosti a ložisek, kterou lze snadno používat prostřednictvím rozhraní IO-Link. Průběžně měří různé indikátory stavu, aby zjistil opotřebení, tření, nárazy a teplotu povrchu.
Prahové hodnoty lze pohodlně nastavit podle normy ISO 20816-3 na základě typu stroje a jmenovitého výkonu prostřednictvím systémových příkazů PLC nebo IT systému.
Senzor pro monitorování stavu VVB byl navržen jako kompletní monitorovací řešení integrované v jednom senzoru.
Cílové aplikace zahrnují všechny točivé stroje s nepřetržitým nebo částečně nepřetržitým provozem stroje (otáčky a výkon) a hnacím hřídelem.
Snímač se obvykle používá u elektromotorů, ventilátorů, čerpadel, převodových motorů, dopravníkových pásů, vertikálních ložisek, redukčních převodovek, řemenových pohonů, vzduchotechniky, vývěv, oddělovačů (bez převodovky) a dalších jednohřídelových strojů, jako jsou například pily na dřevo.
Elektrický motor
Odstředivé čerpadlo
Ventilátor
Redukční převodovka
Vakuové čerpadlo
Snímač vibrací lze flexibilně namontovat díky třem měřicím osám, přičemž další flexibilitu zajišťuje řada montážního příslušenství. Je třeba upozornit, že použití montážního příslušenství může ovlivnit měření.
Kde? V ideálním případě je snímač umístěn v blízkosti každého ložiskového sedla.
Jak? Snímač by měl být přišroubován do pevného materiálu krytu nebo namontován pomocí vhodného montážního příslušenství společnosti ifm:
| Základní sledování technického stavu VVB (3osý) |
Sledování technického stavu DataScience VVB (3osý) |
Senzor sledování technického stavu VVB (1osý) |
|
|---|---|---|---|
| Rozsah měření | 16 g, 2...5600 Hz | 16 g, 2...5600 Hz | 50 g, 2...10 000 Hz |
| Měřící osy | x, y, z (lze konfigurovat) | x, y, z (nelze konfigurovat) | z |
| Indikátory opotřebení (cyklické) |
5 indikátorů: opotřebení (v-RMS), náraz (a-Peak), tření (a-RMS), CF, povrchová teplota |
13 indikátorů: opotřebení (v-RMS), náraz (a-Peak), tření (a-RMS), povrchová teplota |
5 indikátorů: opotřebení (v-RMS), náraz (a-Peak), tření (a-RMS), Crest, povrchová teplota |
| Hodnoty analýzy (acyklické) |
Nevyváženost | Nevyváženost Demodulace valivých ložisek (BearingScout™) |
|
| Rozhraní | IO-Link 1.1.3 (COM3) Režim SIO |
IO-Link 1.1.3 (COM3) Režim SIO |
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3) Režim SIO |
| Montáž | Montážní šroub M5 | Montážní šroub M5 | Nastavovací šroub M8 Nastavovací šroub ¼''28 |
| Neupravená data (BLOB) | Signál času zrychlení 4 s (synchronní) nebo až 12 s (1osý) |
Signál času zrychlení 4 s (synchronní) nebo až 12 s (1osý) |
Signál času zrychlení 4 s |
| Přídavné funkce |
|
|
|