• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Snímače vibrací
  2. Vibrační senzor s technologií IO-Link

Sledování technického stavu: stálý přehled o stavu strojů

Senzor vibrací VVB značky ifm se používá k nepřetržitému monitorování vibrací jednoduchých průmyslových strojů v reálném čase. Na průběh vibrací mají vliv i nepatrné odchylky od ideálního stavu stroje. Podle toho lze včas rozpoznat vznikajícího poškození stroje. Provozovatelé zařízení mohou jednat předvídavě a s údržbou dopředu počítat, aby předešli nákladným prostojům výroby.

Vlastnosti senzoru vibrací IO-Link:

  • stálé monitorování důležitých ukazatelů únavy, rázů, tření a teploty
  • snadná integrace přímo do průmyslových ethernetových systémů bez ovládacích skříní a rozsáhlé kabeláže
  • zachytávání nezpracovaných signálů pro pokročilou analýzu poškození
  • integrované počítadlo provozních hodin stroje na základě rychlosti vibrací
  • rychlejší přenos dat díky rozhraní IO-Link COM3

Univerzální senzor pro všechny druhy vibrací