• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

ecolink – Propojovací technika pro průmysl

Bezpečná. Rychlá. Spolehlivá.

Řada ecolink je synonymem pro inovativní propojovací techniku, které důvěřují zákazníci napříč odvětvími – od výroby a mobilních aplikací až po vysoce citlivá a náročná prostředí. Naše řešení jsou robustní, snadná na používání a zajišťují maximální spolehlivost – den co den, v každé aplikaci.

Detailní pohled na výhody produktů ecolink

Inovativní koncept těsnění

  • Varianty M8: Profilové těsnění s přesným lícováním zajišťuje stabilní polohu
  • Varianty M12: Mechanický doraz zajišťuje optimální stlačení O-kroužku
  • Trvalé utěsnění i při opakované instalaci

Patentovaný pilovitý mechanismus

  • Zabraňuje nechtěnému uvolnění při výskytu vibrací
  • Rychlá montáž bez použití nářadí

Jasně viditelné LED diody

  • Pouzdro z tmavého průhledného materiálu pro dobrou viditelnost LED diod
  • Spolehlivé monitorování stavu i za jasného okolního světla
  • Rychlá instalace a minimalizace chyb

Integrované odlehčení tahu

pro zástrčky a zásuvky určené pro vlastní zapojení

  • Tříbodové upnutí chrání kabel a těsnění odděleně
  • Spolehlivé utěsnění i při pohybu a zatížení

Novinka: technologie ecolink Fast Connect

Připojení během několika málo sekund

  • Připojení jednoduchým zasunutím bez nutnosti nářadí a během několika sekund
  • Optimalizováno pro přímé připojení k portu, nevyžaduje žádné speciální kabely
  • Vysoká odolnost proti nárazům a vibracím

Novinka: Konektor ventilu DIN A

Nyní s technologií ecolink

  • Jednoduché nasazení místo šroubování
  • Rychlejší instalace, minimum chyb
  • Bezpečné a těsné provedení odolné proti vibracím

Přehled produktové řady

Každé prostředí má své vlastní požadavky. A řada ecolink je navržena přesně pro ně.

Propojovací technika ecolink od společnosti ifm je speciálně navržena pro použití v oblasti průmyslové automatizace. Osvědčené produktové řady zajišťují správné využití pro širokou škálu aplikací a odvětví – od standardního připojení senzorů a aktuátorů až po náročná řešení na zakázku.

Díky své robustní konstrukci a jednoduché instalaci bez použití nářadí přinášejí kabely řady ecolink skutečné výhody v každodenním provozu. Spolehlivé propojení je zajištěno i za náročných podmínek, jako jsou vibrace, vlhkost a kolísání teploty.

Řada ecolink je synonymem pro robustní průmyslovou propojovací techniku. Vlastní vývoj, testování zaměřené na skutečné aplikace a dokonalé sladění se senzory ifm zajišťují vysokou spolehlivost instalace a trvale spolehlivé propojení té nejvyšší kvality.

Výběr výrobku

Parametry odolnosti jednotlivých verzí řady ecolink

EVC EBC EVF EBF EVM EVT EBT EVW EVCxxA ENCxxA
Materiály
Převlečná matice Mosaz, poniklovaná Mosaz, poniklovaná Nerezová ocel (316L/1.4404) Nerezová ocel (316L/1.4404) Nerezová ocel (316L/1.4404) Nerezová ocel (316L/1.4404) Nerezová ocel (316L/1.4404) Mosaz, s nepřilnavou úpravou Nerezová ocel (316L/1.4404) Mosaz, poniklovaná
Tělo TPU/PA PA PP/PA PA TPU PVC PA TPU TPU TPU
Kabel PUR PUR MPPE MPPE PUR PVC PVC PUR PUR PUR
Těsnění FKM FKM EPDM EPDM FKM EPDM EPDM FKM FKM FKM
Parametry odolnosti
Oleje a chladicí kapaliny/maziva:
Hocut 5450
Colometa ecoM625
Hycut ET46
Honilo 989
Rivolta K.S.P. 204
OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68
Solná mlha
Jiskry při svařování
ATEX
Čisticí a dezinfekční prostředky *

* (Upozornění: schválení Ecolab – ke stažení na produktové stránce)

Typy kódování

Řada ecolink je navržena tak, aby pokrývala pouze kódování konektorů používané v námi vyráběných senzorech. V souladu s tím zahrnuje verze s kódováním A, D a L, stejně jako konektory ventilů DIN typu A. Mimo řadu ecolink jsou k dispozici také jiné verze propojovací techniky – například s kódováním B, C, T nebo X.

Verze ecolink M12

A-kódování, 5 pólů

  • Typická oblast použití: senzorika
  • Počet pólů: 2 - 5
  • Typické technické údaje:
    • < 250 V AC
    • < 300 V DC
    • max. 4 A

A-kódování, 8 pólů

  • Typická oblast použití: senzorika
  • Počet pólů: 6 - 8
  • Typické technické údaje:
    • < 60 V AC/DC
    • max. 2 A

D-kódování

  • Typická oblast použití: datové kabely
  • Počet pólů: 4
  • Typické technické údaje:
    • < 30 V AC
    • < 60 V DC
    • max. 4 A
    • CAT 5e

L-kódování

  • Typická oblast použití: napájecí napětí
  • Počet pólů: 4 + FE
  • Typické technické údaje:
    • < 50 V AC
    • < 63 V DC
    • max. 16 A

Konektor ventilu ecolink DIN A

  • Typická oblast použití: elektromagnetické ventily
  • Počet pólů: 2 + 2 PE
  • Typické technické údaje:
    • < 24 V AC/DC
    • max. 4 A

Verze ecolink M8

M8, 3 póly

  • Typická oblast použití: senzorika
  • Typické technické údaje:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • max. 3 A

M8, 4 póly

  • Typická oblast použití: senzorika
  • Typické technické údaje:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • max. 3 A

Další propojovací technika

B-kódování

  • Typická oblast použití: sběrnicové kabely
  • Počet pólů: 4 nebo 5
  • Typické technické údaje:
    • < 48 V AC
    • < 60 V DC
    • max. 4 A

C-kódování

  • Typická oblast použití: napájecí napětí
  • Počet pólů:
  • Typické technické údaje:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • max. 16 A

T-kódování

  • Typická oblast použití: napájecí napětí
  • Počet pólů: 4
  • Typické technické údaje:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • max. 12 A

X-kódování

  • Typická oblast použití: datové kabely
  • Počet pólů: 8
  • Typické technické údaje:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • max. 0,5 A
    • CAT6

Často kladené otázky