You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Sensore 3D O3M
  2. Tecnologia

Sensore smart 3D O3M – Tecnologia

Tecnologia a tempo di volo PMD

Con la tecnologia a tempo di volo PMD (Photonic Mixerr Device) vengono rilevati scene e oggetti con una sola cattura tridimensionale dell'immagine e senza effetto mosso. La scena da rilevare viene illuminata con una luce infrarossa modulata e invisibile; la luce riflessa colpisce il sensore PMD.

Potente sistema di misura

Grazie alla tecnologia PMD brevettata si raggiunge un'elevata ripetibilità dei dati misurati anche su materiali con caratteristiche di riflessione diverse. Il sistema di misura a più fasi rileva perfino le anomalie dovute alla formazione intensa di polvere e nebulizzazione d'acqua.

Algoritmo sofisticato

Con un complesso algoritmo dal settore automobilistico e una frequenza di misura fino a 50 immagini/secondo, il sensore garantisce un calcolo rapido e affidabile delle informazioni 3D. Grazie alla luce infrarossa modulata è possibile raggiungere un tasso di riconoscimento costantemente elevato anche con materiali riflettenti di diversa intensità. Questo con un tempo di risposta minimo di 40 ms.

Funzioni di autodiagnosi

Interfacce come CAN con J1939 o CANopen e Fast Ethernet sono standard. Le funzioni di autodiagnosi dal sensore fino all'unità di illuminazione a infrarossi monitorano continuamente lo stato del sistema.