Per semplici funzioni di distanza, il monitoraggio integrato della distanza fornisce fino a 64 regioni di interesse o ROI (region of interest)) impostabili, ossia campi singoli dei quali saranno monitorate le distanze. Così sarà possibile realizzare applicazioni quali monitoraggio della retromarcia o anche funzioni automatiche e di assistenza.
Semplice controllo della distanza
Un punto di riferimento impostabile sul veicolo consente di rilevare, come tali, solo gli ostacoli che si trovano ad es. ad un'altezza predefinita dal suolo.
Determinazione della posizione di veicoli da trasporto
Per determinare semplicemente la posizione, il sensore 3D fornisce una funzione di monitoraggio integrato della distanza con 64 regioni di interesse o ROI (region of interest) impostabili, ossia campi singoli nei quali saranno monitorate le distanze. Così è possibile ad esempio determinare la posizione di un veicolo da trasporto al di sotto di una stazione di carico.
Posizionamento di un camion sulla banchina di carico
Per evitare danni nei centri logistici, un segnale avvisa il conducente di fermarsi non appena è stata raggiunta la distanza corretta tra il rimorchio e la banchina di carico.